フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

J/K/T/E/N 熱電対素線
クロメル, アルメル, コンスタンタンなど

SPIR

J/K/T/E/N 熱電対素線 | OMEGA | SPIR

J/K/T/E/N 熱電対素線 | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • K熱電対(クロメル、アルメル)
  • J熱電対(鉄、コンスタンタン)
  • T熱電対(銅、コンスタンタン)
  • N熱電対(ナイクロシル、ナイシル)
  • E熱電対(クロメル、コンスタンタン)
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

工業または科学研究の用途に使用する低価格かつ高品質な熱電対線に対する需要に応えるため、OMEGAは様々なサイズの熱電対素材をご提供します。 熱電対線は非絶縁で、標準直径76 mm のプラスチック製スプールに巻き付けられており、連続で15 m の長さです。
外径の範囲は0.013~3.25 mm です。 熱電対線は最大許容差を満たすようにシングルレッグで、または適合するペアとして供給されます。他の熱電対線サイズおよび数量も手配可能です。

製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理と使用方法
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
SPCH-001-50
¥6,789 (税込)
(税抜価格 ¥6,172)
納期: 9 週間
 
クロメル、K熱電対用、外径:0.02 mm、長さ:15 m、+線
SPAL-001-50
¥6,789 (税込)
(税抜価格 ¥6,172)
納期: 9 週間
 
アルメル、K熱電対用、外径:0.02 mm、長さ:15 m、−線
SPCH-002-50
¥7,427 (税込)
(税抜価格 ¥6,752)
納期: 9 週間
 
クロメル、K熱電対用、外径:0.05 mm、長さ:15 m、+線
SPAL-002-50
¥7,427 (税込)
(税抜価格 ¥6,752)
納期: 9 週間
 
アルメル、K熱電対用、外径:0.05 mm、長さ:15 m、−線
SPCH-003-50
¥6,399 (税込)
(税抜価格 ¥5,817)
納期: 9 週間
 
クロメル、K熱電対用、外径:0.07 mm、長さ:15 m、+線
SPAL-003-50
¥6,399 (税込)
(税抜価格 ¥5,817)
納期: 9 週間
 
アルメル、K熱電対用、外径:0.07 mm、長さ:15 m、−線
SPCH-005-50
¥4,239 (税込)
(税抜価格 ¥3,854)
納期: 9 週間
 
クロメル、K熱電対用、外径:0.13 mm、長さ:15 m、+線
SPAL-005-50
¥4,478 (税込)
(税抜価格 ¥4,071)
納期: 9 週間
 
アルメル、K熱電対用、外径:0.13 mm、長さ:15 m、−線
注: * コンスタンタンには2形態あります。 各形態は同じ成分から構成されていますが、構成成分の割合は (%) 異なります。一方は鉄に適合します。もう一方は銅またはCHROMEGA™に適合します。 適合するペアを注文時は、必ずSPCIとSPIR、SPCCとSPCPまたはSPCHを注文してください。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 材質 :
SPIR : 鉄 (J熱電対)
SPCI : コンスタンタン (J熱電対)
SPCH : クロメル (K / E熱電対)
SPAL : アルメル (K熱電対)
SPCP : 銅 (T熱電対)
SPCC : コンスタンタン (T/E熱電対)
SPOP : ナイクロシル (N熱電対)
SPON : ナイシル (N熱電対)

(2) 線外径 :
001 : 0.02 mm
002 : 0.05 mm
003 : 00.07 mm
005 : 0.13 mm
010 : 0.25 mm
015 : 0.38 mm
020 : 0.5 mm
032 : 0.8 mm
064 : 1.6 mm
128 : 3.3 mm (クロメル・アルメルのみ)
0005 : 0.013 mm (クロメル・アルメル・コンスタンタンのみ)

(3) 長さ :
50 : 15 m
100 : 30 m
500 : 150 m
1000 : 300 m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.