フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SINGLE-PHASE SSR Vdc & Vac Input/ Vac Output. DIN Rail or Panel Mount

SSRDIN660 Series

DIN Rail relays | SSRDIN660 Series

DIN Rail relays

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

1 year warranty CE
  • Integrated Heat Sink
  • Mounts on DIN Rail or Panel
  • Optically Isolated
  • Safe to the Touch
  • 1200 Volt Blocking Voltage
  • Zero Voltage Turn-On
  • 4000 Volt Isolation
  • Built-In Snubber
  • LED Indicator
表示器 / 調節器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s SSRDIN Series Solid State Relays are fully integrated with heat sink and DIN Rail mounting plate in a space-saving design. They are touch safe with LED input indication. Each is a single-pole, normally open, zero crossing device, capable of millions of cycles of operation. Dual SCR’s provide a high level of reliability, capable of handling higher overloads than triacs.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDIN660DC25
SSRDIN660DC25
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc Control Signal (660 Vac line) with 25 A nominal rating
  
SSRDIN660DC40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
dc Control Signal (660 Vac line) with 40 A nominal rating
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRDIN660AC25
SSRDIN660AC25
¥18,018 (税込)
(税抜価格 ¥16,380)
納期: 2 週間
 
ac Control Signal (660 Vac line) with 25 A nominal rating
  
SSRDIN660AC40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
ac Control Signal (660 Vac line) with 40 A nominal rating
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.