フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

SSR ソリッドステート・リレー

SSRL240 and SSRL660 Series

SSRLシリーズ | SSR ソリッドステート・リレー | オメガエンジニアリング | SSRL240 and  SSRL660 Series

SSRLシリーズ | SSR ソリッドステート・リレー | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 適用負荷 ~100A
  • 温度調節器に対応
  • ソリッドステート、SCR設計
  • ゼロ電圧スイッチング
  • ACおよびDC制御信号モデル
  • LED入力ステータスインジケータ
工業用:電極 / 校正液 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

オメガエンジニアリングのソリッドステートリレー(SSR)のSSRLシリーズは、温度コントローラーと組み合わせて大抵抗ヒーター等を制御するために使用されます。このソリッドステートリレーはSPST(1回路1接点)で、ノーマリオープン(通常は開いている)のスイッチングデバイスです。可動部品はなく無接点リレーのため、何百万回もの動作サイクルが可能です。 入力回路からの制御信号により、開閉素子がオンすることで、AC負荷電流をオンにします。3相負荷は、2つまたは3つのSSRを使用して制御することができます。ニュートラルラインを使用して、Yまたはスター3相負荷に3つのSSRを使用します。 2つのSSRがニュートラルラインなしで「デルタ」負荷を制御します。ニュートラルな負荷がない場合にも、3つのソリッドステートリレーが使用され、冗長性と制御の追加保証が提供されます。

スイッチングは、交流サイクルのゼロ電圧クロスオーバーポイントで行われます。このため、感知できるほどの電気ノイズは発生せず、RFIの影響を受けやすい装置がある環境にSSRは理想的です。

共通仕様
動作温度: -20 ~ 80°C
保管温度:-40 ~ 80°C
耐電圧: 入力から出力 4000 Vrms; 入力/出力からグランド 2500 Vrms
静電容量: 8 pF、入力から出力(最大)
ライン周波数範囲: 47 to 63 Hz
ターンオン時間: AC 20 ms; DC 05 cycle
ターンオフ時間: ac 30 ms; DC 05 cycle

これらのSSRはツインSCRタイプであり、本質的に信頼性が高く、トライアックよりも故障前の過負荷を高くすることができます。スイッチングデバイスでの公称電圧降下により、ソリッドステートリレーで熱が発生します。熱を放散するには、SSRをフィン付きヒートシンクまたはアルミニウムプレートに取り付ける必要があります。温度が上昇すると電流スイッチング定格が低下するため、SSRは周囲温度が比較的低い場所に配置する必要があります。もう1つのSSR特性は、リレーが開いているときの出力両端の小さなリーク電流です。このため、デバイスの負荷側には常に電圧が存在します。

SSRと機械式接触タイプのリレーを比較すると、SSRのサイクル寿命は、同等の価格の接触タイプの何倍にもなります。ただし、SSRは、過負荷と不適切な初期配線が原因で障害が発生しやすくなります。ソリッドステートリレーは、過負荷回路で故障したり、接点が閉じたりすることがあります。負荷回路を保護するために、適切な定格の高速溶断I2Tヒューズを取り付けることが不可欠です。

フィン付きヒートシンクは陽極処理されており、取り付け穴とネジが付いています。適切な選択については、熱定格曲線等を参照してください。

すべてのSSRLシリーズリレーには、ベースプレートに取り付けられた熱伝導性パッドが付属しています。これにより、ヒートシンクとSSRベースプレート間の熱伝導率が大幅に向上します。また、SSR取り付けネジには10インチポンドのトルクを使用することをお勧めします。





Output Specifications for Vac and Vdc Input Models
Specifications10 Amp25 Amp50 Amp75 Amp100 Amp
Max On State Current10 A25 A50 A75 A100 A
Max On State Current100 mA
Max 1-Cycle Surge150 A300 A750 A1000 A1200 A
Max 1 sec Surge30 A75 A150 A225 A300 A
12T (60 Hz), A2sec416937245850006000


SSR240 Series Electrical Specifications
 Input-Control SignalOutput
Model No.TypeControl
Signal
Voltage
Control
Signal
Turn-On
Control
Signal
Turn-Off
Max
Input
Current
Peak
Voltage*
(60 Sec. Max.)
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
ac
Control
Signal
90 to 280 Vac90 Vac10 Vac10 mA800 V
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
dc
Control
Signal
3 to 32 Vdc3 Vdc1 Vdc14 mA800 V
SSRL660AC50
SSRL660AC75
SSRL660AC100
ac
Control
Signal
90 to 280 Vac90 Vac10 Vac10 mA1200 V
SSRL660DC50
SSRL660DC75
SSRL660DC100
dc
Control
Signal
4 to 32 Vdc4 Vdc1 Vdc14 mA1200 V
*Transients above table value should be suppressed.

SSR240 Series Output-Vac Load Specifications
Model No.Nominal
ac Line
Voltage
Nominal
Load
Current
Max.
Contact
Voltage Drop
Max. Off-State Leakage
(25°C max. ambient)
120 Vac240 Vac440 Vac
SSRL240AC10
SSRL240AC25
SSRL240AC50
SSRL240AC75
SSRL240AC100
24 to 280 Vac10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL240DC10
SSRL240DC25
SSRL240DC50
SSRL240DC75
SSRL240DC100
24 to 280 Vac10 A
25 A
50 A
75 A
100 A
1.6 V0.1 mA0.1 mAN/A
SSRL660AC50
SSRL660AC75
SSRL660AC100
48 to 660 Vac50 A
75 A
100A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
SSRL660DC50
SSRL660DC75
SSRL660DC100
48 to 660 Vac50 A
75 A
100 A
1.6 V0.25 mA0.25 mA0.25 mA
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC10
SSRL240AC10
¥8,151 (税込)
(税抜価格 ¥7,410)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 10A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC25
SSRL240AC25
¥9,650 (税込)
(税抜価格 ¥8,773)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 25A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC50
SSRL240AC50
¥13,861 (税込)
(税抜価格 ¥12,601)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 50A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC75
SSRL240AC75
¥21,984 (税込)
(税抜価格 ¥19,985)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 75A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240AC100
SSRL240AC100
¥24,310 (税込)
(税抜価格 ¥22,100)
納期: 2 週間
 
AC制御信号 (定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 100A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC10
SSRL240DC10
¥6,844 (税込)
(税抜価格 ¥6,222)
納期: 2 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 10A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC25
SSRL240DC25
¥7,972 (税込)
(税抜価格 ¥7,247)
納期: 5 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 25A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC50
SSRL240DC50
¥12,452 (税込)
(税抜価格 ¥11,320)
納期: 2 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧28 Vac) 定格負荷電流 50A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC75
SSRL240DC75
¥20,746 (税込)
(税抜価格 ¥18,860)
納期: 4 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 75A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL240DC100
SSRL240DC100
¥23,199 (税込)
(税抜価格 ¥21,090)
納期: 2 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧280Vac) 定格負荷電流 100A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660AC50
SSRL660AC50
¥16,297 (税込)
(税抜価格 ¥14,815)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧660Vac) 定格負荷電流 50A
  
SSRL660AC75
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
AC制御信号(定格負荷電圧660Vac) 定格負荷電流 75A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660AC100
SSRL660AC100
¥25,856 (税込)
(税抜価格 ¥23,505)
納期: 2 週間
 
AC制御信号(定格負荷電圧660Vac) 定格負荷電流 100A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660DC50
SSRL660DC50
¥14,482 (税込)
(税抜価格 ¥13,165)
納期: 2 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧660Vac) 定格負荷電流 50A
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSRL660DC75
SSRL660DC75
¥21,984 (税込)
(税抜価格 ¥19,985)
納期: 2 週間
 
DC制御信号(定格負荷電圧660Vac) 定格負荷電流 75A
Heat Sinks
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-1
FHS-1
¥6,793 (税込)
(税抜価格 ¥6,175)
納期: 2 週間
 
Finned Heat Sink 2°C/W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-2
FHS-2
¥7,106 (税込)
(税抜価格 ¥6,460)
納期: 2 週間
 
Finned Heat Sink 1.2°C/W
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFHS-6
FHS-6
¥7,647 (税込)
(税抜価格 ¥6,952)
納期: 2 週間
 
Finned Heat Sink .7°C/W
Fuses
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-10
KAX-10
¥17,122 (税込)
(税抜価格 ¥15,565)
納期: 2 週間
 
10 A 14 x 51 mm (0.6 x 2")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-25
KAX-25
¥13,360 (税込)
(税抜価格 ¥12,145)
納期: 2 週間
 
25 A 14 x 51 mm (0.6 x 2")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-30
KAX-30
¥22,721 (税込)
(税抜価格 ¥20,655)
納期: 2 週間
 
30 A 14 x 51 mm (0.6 x 2")
Click to expand/minimize a list of what others bought with theKAX-50
KAX-50
¥40,893 (税込)
(税抜価格 ¥37,175)
納期: 2 週間
 
50 A 21 x 81 mm (0.8 x 3.2")
  
KBH-50
¥36,152 (税込)
(税抜価格 ¥32,865)
納期: 2 週間
 
50 A 18 x 81 mm (0.7 x 3.2")
  
KBH-70
¥33,292 (税込)
(税抜価格 ¥30,265)
納期: 20 週間
 
70 A 19 x 92 mm (0.7 x 3.6")
Fuse Holders
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFB-2
FB-2
¥22,517 (税込)
(税抜価格 ¥20,470)
納期: 5 週間
 
Two fuse, for KAX-10, KAX-25, KAX-30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theFB-3
FB-3
¥40,062 (税込)
(税抜価格 ¥36,420)
納期: 5 週間
 
Three fuse, for KAX-10, KAX-25, KAX-30
Click to expand/minimize a list of what others bought with theBS-101
BS-101
¥80,020 (税込)
(税抜価格 ¥72,745)
納期: 8 週間
 
Single fuse, for KAX-50, KAX-70, KAX-100, KBH (all models)
Shunt Resistors for Controllers with AC SSR (Triac) Output
  
SSRR20-12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
2000 ohms, 12 watts
  
SSRR20-50
¥2,800 (税込)
(税抜価格 ¥2,545)
納期: 2 週間
 
2000 ohms, 50 watts
  
SSRR15-50
¥2,547 (税込)
(税抜価格 ¥2,315)
納期: 2 週間
 
1500 ohms, 50 watts
注: All SSRL Series come with thermally conducting pad. Reference SSR330 Series for additional heat sinks.
Ordering Example: (1) SSRL240DC25 Solid state relay, ¥7,247

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Nominal AC Line Voltage Range :
240 : 24 to 280 Vac
660 : 48 to 660 Vac

(2) Type :
AC : AC control signal
DC : DC control signal

(3) Nominal Load Current :
10 : 10 AMP
25 : 25 AMP
50 : 50 AMP
75 : 75 AMP
100 : 100 AMP
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.