フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

表面温度熱電対 (コネクタ型)
耐熱:218℃

STC-100

表面温度熱電対 (コネクタ型) | STC-100 シリーズ | オメガエンジニアリング | STC-100

表面温度熱電対 (コネクタ型) | STC-100 シリーズ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ほとんどの温度計に差込み可能
  • 熱電対:K, E
  • 218°Cまで測定可能
  • 高速の応答時間:250 m/sec
  • 簡単に取外し可能
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGAの新しい表面温度コネクタは、表面温度の測定に迅速で簡単な方法を提供します。STC100をハンドヘルド温度計に差し込むだけで測定の準備が完了します。小型のコンパクトなコネクタ本体には、特に低温表面測定用に設計された一体型の熱電対センサが装備され、洗浄時、または破損した場合の交換時には簡単に取り外すことができます。モデルは小型のオス接続ピンを装備し、KまたはE校正が可能です。

仕様
熱電対:
K, E
精度: ±1°C
最高温度: 218°C
コネクタの嵌合: SMPコネクタ (オス型)
寸法: 64 L x 25.4 mm D
コネクタ材質: アルマイト
センサ: ガラス充填ナイロン/FEP


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
STC-100-K-SMP-M
¥23,132 (税込)
(税抜価格 ¥21,029)
納期: 7 週間
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ミニチュアオスコネクタ
耐熱:218℃
  
STC-100-E-SMP-M
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
表面温度計(接触式)、K熱電対、ミニチュアオスコネクタ
耐熱:218℃
アクセサリ
  
88001K-RE
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対K用、交換エレメント
  
88001E-RE
¥9,180 (税込)
(税抜価格 ¥8,345)
納期: 7 週間
 
熱電対E用、交換エレメント
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-26K
HH-26K
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
熱電対K用 温度計、分解能:1℃
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-21A
HH-21A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル温度計:熱電対 J, K, T
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHH-22A
HH-22A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタル温度計 (デュアル入力)
熱電対 J, K, T、分解能:1℃
注: Comes complete with operator’s manual.
Ordering Example: (1) STC-100-K-SMP-M Surface temperature connector, miniature male connector, Type K, ¥21,029  plus (1) STC-100-K-SMP-M Surface temperature connector, miniature male connector, Type K, ¥21,029, ¥21,029 + 21,029 = ¥42,058
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.