フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

タングステン-レニウム熱電対素線

T5R, T3R, TOR

タングステン-レニウム熱電対素線 | T5R / T3R | OMEGA | T5R, T3R, TOR

タングステン-レニウム熱電対素線 | T5R / T3R | OMEGA

¥10,399 T5R-003-12

  • ※温接点が捻ってある物のみ販売しています。
  • 最大耐熱:2760℃
  • 外径:0.076mm
  • C, D, G熱電対
  • 長さは300mm(その他のサイズをご希望の場合は弊社営業までお問い合わせください)
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

タングステン - レニウム熱電対は、2760°Cの超高温を測定するために開発されました。
OMEGAは三種類のタングステン-レニウムの熱電対を製造しています。

G熱電対:タングステン vs タングステン-26% レニウム
C熱電対:タングステン- 5% レニウム vs タングステン-26% レニウム
D熱電対:タングステン- 3% レニウム vs タングステン-25% レニウム

非合金タングステンの本質的な脆性のため、片側のタングステン線にレニウムをプラスし、タイプC、Dを設け、取り扱いを改善しました。 タイプC、Dの平均起電力は非合金タイプGの物よりわずかに小さいです。

3つの熱電対の組み合わせは、水素又は不活性ガス雰囲気中、および真空で最高2315℃まで使用できます。
酸化雰囲気、カーボン雰囲気中では急速に劣化するため、酸素を含む空気又は雰囲気中では使用しないでください。

その他の線径、長さなどにつきましては、カスタマーサービスにお問い合わせください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
C熱電対:タングステン- 5% レニウム vs タングステン-26% レニウム
長さ:300mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-003-12
T5R-003-12
¥11,439 (税込)
(税抜価格 ¥10,399)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、C熱電対、外径 0.076mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-005-12
T5R-005-12
¥13,809 (税込)
(税抜価格 ¥12,554)
納期: 2 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、C熱電対、外径 0.127mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-010-12
T5R-010-12
¥19,609 (税込)
(税抜価格 ¥17,826)
納期: 2 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、C熱電対、外径 0.250mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-015-12
T5R-015-12
¥31,482 (税込)
(税抜価格 ¥28,620)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、C熱電対、外径 0.381mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT5R-020-12
T5R-020-12
¥35,949 (税込)
(税抜価格 ¥32,681)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、C熱電対、外径 0.500mm
D熱電対:タングステン- 3% レニウム vs タングステン-25% レニウム
  
T3R-005-12
¥15,180 (税込)
(税抜価格 ¥13,800)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、D熱電対、外径 0.127mm
  
T3R-010-12
¥22,160 (税込)
(税抜価格 ¥20,145)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、D熱電対、外径 0.250mm
  
T3R-015-12
¥30,877 (税込)
(税抜価格 ¥28,070)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、D熱電対、外径 0.381mm
  
T3R-020-12
¥40,464 (税込)
(税抜価格 ¥36,785)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、D熱電対、外径 0.500mm
G熱電対:タングステン vs タングステン-26% レニウム
  
TOR-003-12
¥12,568 (税込)
(税抜価格 ¥11,425)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、G熱電対、外径 0.076mm
  
TOR-010-12
¥20,730 (税込)
(税抜価格 ¥18,845)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、G熱電対、外径 0.250mm
  
TOR-015-12
¥29,054 (税込)
(税抜価格 ¥26,413)
納期: 6 週間
 
温接点加工済熱電対素線(捻り)、G熱電対、外径 0.381mm
注:
テクニカルラーニング: 熱電対カラーコード一覧
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.