フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ミニチュアコネクター
RTDとサーミスター用

Tシリーズ

ミニチュアコネクターRTDとサーミスター用 | Tシリーズ

ミニチュアコネクターRTDとサーミスター用

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ラッチ固定機構
  • 機械の鍵で二分化
  • 3線と4線ピンモデル
  • 3線と4線の RTDに使用
  • 殆んどの 装置に適合
  • 内部張力緩和と 外部彎曲緩和を装備*
測温抵抗体 (RTD) - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA™ "T"シリーズ小型装置用コネクターは特に3線および4線RTDセンサーと、銅線が使われている他の種類の装置に適しています。OMEGA "T"コネクターは特別な補償合金を含むコネクターを必要とする熱電対には適しません。
"T"シリーズコネクターファミリーにはオス (TA3MまたはTA4M) とメス (TA3FまたはTA4F) コードプラグと、パネル/バルクヘッド容器のオス (TB3MまたはTB4M) とメス (TY3FまたはTY4F) が含まれます。 本製品は3線または4ピン接点構造 (型番の"3"または"4"で識別) に使用できます。 トリムプレート、モデルTYEF–02は メスパネル容器に使用できます。
オスとメスのコードプラグは以下2通りの方法でご提供します 最大2.9 mm (0.114") のケーブル外径まで対応する、彎曲緩和付きタイプ、または最大4.4 mm (0.173") のケーブル直径まで対応する彎曲緩和無しタイプ (注文時は型番の最後に"L"を加えてください)。 OMEGA巻き取り式センサーケーブル (RSC) と使用する場合は、必ず"L"型を注文してください。 全ての型では、はんだで接続しています。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TA3M
¥3,804 (税込)
(税抜価格 ¥3,458)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、オス、​​最大ケーブル直径(mm /インチ)2.9(0.114)、連絡先3の番号ピン
  
TA4M
¥4,280 (税込)
(税抜価格 ¥3,891)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、オス、​​最大ケーブル直径(mm /インチ)2.9(0.114)、連絡先4の番号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA3F
TA3F
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、女性、最大ケーブル直径(mm /インチ)2.9(0.114)、連絡先3の番号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4F
TA4F
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、女性、最大ケーブル直径(mm /インチ)2.9(0.114)、連絡先4の番号ピン
  
TA3ML
¥3,804 (税込)
(税抜価格 ¥3,458)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、オス、​​最大ケーブル直径(mm /インチ)4.4(0.173)、連絡先3の番号ピン
  
TA4ML
¥4,280 (税込)
(税抜価格 ¥3,891)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、オス、​​最大ケーブル直径(mm /インチ)4.4(0.173)、連絡先4の番号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA3FL
TA3FL
¥4,516 (税込)
(税抜価格 ¥4,105)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、女性、最大ケーブル直径(mm /インチ)4.4(0.173)、連絡先3の番号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTA4FL
TA4FL
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
コー​​ドプラグ、女性、最大ケーブル直径(mm /インチ)4.4(0.173)、連絡先4の番号ピン
  
TB3M
¥4,280 (税込)
(税抜価格 ¥3,891)
納期: 2 週間
 
お問い合わせ3でレセプタクル、雄号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTB4M
TB4M
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
お問い合わせ4でレセプタクル、雄号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY3F
TY3F
¥4,754 (税込)
(税抜価格 ¥4,322)
納期: 2 週間
 
レセプタクル、女性、お問い合わせ3の番号ピン
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTY4F
TY4F
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
レセプタクル、女性、お問い合わせ4の番号ピン
  
TYEF-02
¥1,427 (税込)
(税抜価格 ¥1,297)
納期: 2 週間
 
トリムプレート
注: コネクターは殆んどのRTDまたはサーミスタープローブケーブルに接続できます。 「-コネクター型 (器具型)」をプローブ番号に加え、3ピンコネクター、 または4線コネクターへの追加費用が発生します。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.