フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x8、温度データロガー

TC-08

熱電対 x8、温度データロガー | TC-08 | TC-08

熱電対 x8、温度データロガー | TC-08

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 測定範囲は-270 ~ 1820℃
  • 熱電対J、K、T、E、R、S、B、Nに対応
  • 自動冷接点補償
  • 高精度の優れた分解能
  • 複数の装置を一台のPC で稼働可能
  • 毎秒10 回測定
  • Windows ソフトウェア付属:
  • TC-08 Recorder とTC-08 Player
  • USB インタフェース
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

TC-08 温度データロガー(熱電対データロガー)は、ミニチュア型の熱電対コネクタ付熱電対を使用して、広範囲の温度を測定するように設計されています。さらに、TC-08 は、±70 mVレンジを使用するセンサも測定することができます。TC-08 熱電対データロガーはビルトインの冷接点補償(CJC)をえ、-270 ~1820℃の範囲を効果的に測定します(実際の温度範囲は使用する熱電対のタイプに応じて変わります)

TC-08 熱電対データロガーは、タイプJ、K、T、E、R、S、B、N の熱電対で使用可能で、出力は、℃mまたはV で表示できます。精度は、0.2 % ± 0.5℃で、分解能は、ほとんどのタイプの熱電対で 0.1℃以上です。

TC-08 熱電対データロガーは、Windows ベースのPC のUSBポートに接続し、ホストPC がTC-08 熱電対データロガーを自動的に検出できるようにするため、複雑な設定手順が不要です。また、USB接続によって、TC-08 熱電対データロガーは、USB バスから電力が供給され、外部電源の必要性をなくし、研究室や製造現場の温度測定に最適です。

TC-08 熱電対データロガーのUSB 接続機能では、1 台のPCでTC-08 熱電対データロガーを同時に20個まで使用でき、大規模マルチチャンネル温度取得システムとして最適になっている上に、同規模の他のシステムに比較してチャンネルあたりのコストが大幅に削減されます。

TC-08 熱電対データロガーは、変換時間が短く、毎秒10 件まで温度測定を実行できると同時に、高い(20 ビット)分解能によって、温度のわずかな変化を検出できます。

TC-08 熱電対データロガーを使用すると、測定を迅速かつ正確に実行できます。TC-08 をコンピュータのUSBポートに差し込み、熱電対を接続するだけで、温度の測定を実行できるようになります。付属のTC-08 Recorder ソフトウェアと併用すると、複数の(USB)TC-08を構成し、サンプリング間隔を0.1 秒か ら数時間まで設定できるほか、最大測定数も設定できます。また、熱電対の測定値を収集した後、TC-08 Recorderに以下のいずれかを命令できます: 停止、即座に反復(再開)、スクロール(最も古い測定値が消去されます)、遅延後反復(遅延はユーザーが設定できます)。

熱電対の出力では、ある温度を別の温度と比較して出力するなど、演算操作も実行できます。
TC-08 Recorder ソフトウェアを使用すると、データは、記録されると同時にスプレッドシートグラフで表示されます。以前の測定で収集されたデータもTC-08 Player で表示できます。

仕様
チャンネル数:8
変換時間:100 ms(熱電対と冷接点補償)
温度精度: 測定値の±0.2%に±0.5°Cを合算
電圧精度: 測定値の±0.2 %に±10 μVを合算
過負荷保護:±30V
最大コモンモード電圧:±7.5V
入力インピーダンス:2 MΩ
入力範囲(電圧): ±70 mV
分解能:20ビット(詳しくはPDF商品仕様をご確認ください)
ノイズフリー分解能:16.25ビット

Windowsソフトウェア、USBケーブル、取扱説明書(CD)が付属しています。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-08
TC-08
¥118,179 (税込)
(税抜価格 ¥107,435)
納期: 5 週間
 
温度データロガー(熱電対データロガー)、8入力
注: 温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.