フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Epoxy Coated Tip Thermocouple

88313 (*)

Epoxy Coated Tip Thermocouple
 | 88313 (*)

Epoxy Coated Tip Thermocouple

商品説明

この「Tバー構造」スタイルプローブは、長期的な性能を確保するために304 SSで製造されています。使用可能な用途は、冷凍食品業界、または浸透が必要な業界の用途が含まれます。標準RSCコイルケーブルは1.5 m (5') まで伸長します。変換素子は¼"外径で、203 mm (8") 長さです。温度範囲はタイプEでは氷点下から425°C (800°F) まで、タイプKでは480°C (900°F) までです。 * 熱電対タイプの指定:J、K、T、E。

特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-J-24-180
TC-PVC-J-24-180
¥7,502 (税込)
(税抜価格 ¥6,820)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプJ熱電対
  
TC-PVC-J-24-180-SE
¥6,138 (税込)
(税抜価格 ¥5,580)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプJ熱電対、剥き出しリード線
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-K-24-180
TC-PVC-K-24-180
¥7,104 (税込)
(税抜価格 ¥6,458)
納期: 2 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプK熱電対
  
TC-PVC-K-24-180-SE
¥5,924 (税込)
(税抜価格 ¥5,385)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプK熱電対、剥き出しリード線
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTC-PVC-T-24-180
TC-PVC-T-24-180
¥6,733 (税込)
(税抜価格 ¥6,121)
納期: 2 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプT熱電対
  
TC-PVC-T-24-180-SE
¥6,259 (税込)
(税抜価格 ¥5,690)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプT熱電対、剥き出しリード線
  
TC-PVC-E-24-180
¥7,101 (税込)
(税抜価格 ¥6,455)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプE熱電対
  
TC-PVC-E-24-180-SE
¥6,138 (税込)
(税抜価格 ¥5,580)
納期: 5 週間
 
シングルエポキシコーティングされた先端、タイプE熱電対、剥き出しリード線
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-J-24-180
5TC-PVC-J-24-180
¥18,711 (税込)
(税抜価格 ¥17,010)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプJ熱電対
  
5TC-PVC-J-24-180-SE
¥15,994 (税込)
(税抜価格 ¥14,540)
納期: 5 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプJ熱電対、剥き出しリード線
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-K-24-180
5TC-PVC-K-24-180
¥19,055 (税込)
(税抜価格 ¥17,323)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプK熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-K-24-180-SE
5TC-PVC-K-24-180-SE
¥15,142 (税込)
(税抜価格 ¥13,765)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプK熱電対、剥き出しリード線
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-T-24-180
5TC-PVC-T-24-180
¥18,711 (税込)
(税抜価格 ¥17,010)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプT熱電対
Click to expand/minimize a list of what others bought with the5TC-PVC-T-24-180-SE
5TC-PVC-T-24-180-SE
¥15,994 (税込)
(税抜価格 ¥14,540)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプT熱電対、剥き出しリード線
  
5TC-PVC-E-24-180
¥19,388 (税込)
(税抜価格 ¥17,625)
納期: 2 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプE熱電対
  
5TC-PVC-E-24-180-SE
¥15,686 (税込)
(税抜価格 ¥14,260)
納期: 5 週間
 
5個入りパック、エポキシコーティングされた先端、タイプE熱電対、剥き出しリード線
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.