フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

真空用熱電対、M12コネクタ

TCV-M12

真空用熱電対、M12コネクタ | TCV-M12
新製品

真空用熱電対、M12コネクタ

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ISO 2861 KF Fittings Standard Size #10, #16, #25 and #40
  • #10 and #16 Flanged Sensors Have 1/8" Diameter Probe
  • #25 and #40 Flanged Sensors Have 1/4" Diameter Probes
  • M12 Connector with Thermocouple Pins, Maximum Temperature 85°C
  • 304 Stainless Steel Construction
  • Grounded or Ungrounded Type K, T, and E Thermocouples are Special Limits of Error
  • Single or Dual Thermocouple Construction Optional
  • Probe Length Optional*
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The OMEGA™ TCV Series thermocouple probe assemblies are available in standard lengths of 3, 6, and 12" with a grounded or ungrounded thermocouple junction at the tip. Standard probes are available in K, T and E calibrations. * Please call sales for available options including special probe lengths

View the Thermocouple Accuracy and Color Code charts
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Probe Length: 3 Inches
KF Flange #10, 1/8 Inch Sheath Diameter, Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-10-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 7 週間
 
KF Flange #10, Thermocouple Type K
TCV-EU-0300-10-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #10, Thermocouple Type E
TCV-TU-0300-10-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #10, Thermocouple Type T
KF Flange #10, 1/8 Inch Sheath Diameter, Grounded Junction
TCV-KG-0300-10-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 7 週間
 
KF Flange #10, Thermocouple Type K
TCV-EG-0300-10-M12
¥41,998 (税込)
(税抜価格 ¥38,180)
納期: 7 週間
 
KF Flange #10, Thermocouple Type E
TCV-TG-0300-10-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 7 週間
 
KF Flange #10, Thermocouple Type T
KF Flange #16, 1/8 Inch Sheath Diameter, Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-16-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 2 週間
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-EU-0300-16-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
TCV-TU-0300-16-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
KF Flange #16, 1/8 Inch Sheath Diameter Grounded Junction
TCV-KG-0300-16-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 7 週間
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TG-0300-16-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EG-0300-16-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
KF Flange #25, 1/4 Inch Sheath Diameter Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-25-M12
¥44,897 (税込)
(税抜価格 ¥40,815)
納期: 7 週間
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TU-0300-25-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EU-0300-25-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type E
KF Flange #40, 1/4 Inch Sheath Diameter Ungrounded Junction
TCV-KU-0300-40-M12
¥45,777 (税込)
(税抜価格 ¥41,615)
納期: 7 週間
 
KF Flange #16, Thermocouple Type K
TCV-TU-0300-40-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T
TCV-EU-0300-40-M12
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
KF Flange #16, Thermocouple Type T

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


注: (*) = Specify Type (“K”, “T” or “E” thermocouple). (**) = Specify junction style (“G” = grounded, “U” = ungrounded). (***) = Specify the probe length in inches (“0300” = 3", “0600” = 6", “0950” = 9 ½", “1200” = 12"). For lengths between those shown, indicate the required length as shown above and select the next longer length price. For lengths greater than 12", add the additional cost per inch to the 12" price.
Ordering Example: (1) TCV-KU-0300-10-M12 KF Flange #10, Thermocouple Type K, ungrounded junction, 3 inches Long, 1/8, ¥40,815

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Thermocouple Type :
K : Thermocouple Type K
E : Thermocouple Type E
T : Thermocouple Type T

(2) Junction Style :
U : Junction style ungrounded
G : Junction style grounded

(3) Probe Length :
0300 : 3 in
0600 : 6 in
0950 : 9 ½ in
1200 : 12 in

(4) KF Flange :
10 : #10
16 : #16
25 : #25
40 : #40
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.