関連製品
Fiber Optic Temperature Measurement
Hybrid Temperature Sensors
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
コネクタ付 サーミスタプローブ
» TH-22シリーズ
サーミスタプローブ
高温 200°C M12接続仕様
TH-22シリーズ
サーミスタプローブ高温 200°C M12接続仕様
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
プローブとコネクタの連続使用の最高温度 は200°C [短時間使用の場合 250°C]
優れた長期間の安定性
公差:±0.2°C (0~70°C)
抵抗2252、3K、5K および 10K Ω (25°C) の選択が可能
サーミスタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
TH-22シリーズサーミスタプローブは、優れた安定性と精 度を備えた55000シリーズの筐体格納型ガラス封入サーミスタ素子が組み合わさった設計となっています。コネクタ の仕様には、200°C の高温用途のためのニッケルめっき銅ピン付LCPインサートが含まれます。
このサーミスタセンサは、連続使用の定格温度が -80~200°C、断続使用の定格温度が250°C (482°F) のため、エポキシ被覆サーミスタセンサでは以前は不可能だった用途で使用できます。 プローブはご希望の長さでご注文いただけますが、1.5" の最小差し込み深度を 強くお勧めします。短いプロー ブはステム電導効果によりエラーになる リスクが高くな ります。
特性
温度レンジ:
-50~200°C
サーミスタセンサ:
次ページの表1を参照して
ください
動作電流:
12マイクロアンプ
絶縁抵抗:
100 Vdcで最小100 MΩ (周囲温度)
応答速度:
約7秒 (50%)、約8秒 (63.2%)、
約14秒 (90%) (秒速0.91 m の流水で)
外部材質:
316Lステンレス鋼の
シースおよびハウジング
(コネクタインサートを除く)
IP定格:
IP67 (装備された接合コネクタ)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
インチ
TH-22A-2252-1/4-0600-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、クラスA、2252 Ω、外径、1⁄4"、6"長、M12オス型コネクタ
TH-22B-2252-1/4-0600-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、1⁄2NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"6"長、M12オス型コネクタ
TH-22C-2252-1/4-0600-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、3⁄8NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"6"長、M12オス型コネクタ
TH-22D-2252-1/4-0600-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、1⁄4NPT接続付、2252 Ω、外径 1⁄4"6"長、M12オス型コネク
ミリ
TH-22A-2252-M6-0150-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、2252Ω、6mm径、150mm長、M12オス型コネクタ
TH-22E-2252-M6-0150-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、M8x1接続付、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-22F-2252-M6-0150-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、M10x1接続付、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-22G-2252-M6-0150-M12
お問い合せ下さい
納期:
注文数
直線シース、G1⁄2接続ネジ付、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
TH-22H-2252-M6-0150-M12
¥
30,179 (税込)
(税抜価格 ¥27,435)
納期: 8 週間
注文数
直線シース、G1⁄4接続ネジ付、2252 Ω、6mm外径、長さ150mm、M12オス型コネクタ
注:
6"以上の長さの場合は、型番の"-0600"を必要な長さに変更します。6"以上の場合のインチあたりの追加費用がかかります。 (例:9" = 0900, 4½" = 0450)。
⅛"プローブ直径の場合は、型番の"-1/4" を"-1/8"に変更します。追加費用がかかります。 3K、 5Kまたは10K Ωのサーミスタ素子の抵抗"2252"からご希望の抵抗へ変更します。 ¼"または6 mm径バージョンのデュアル素子の場合は、型番末尾に"-DUAL"を追加します (⅛"または3 mm径プローブでは選択できません)。 追加費用はかかりません。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >