フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高速応答サーミスタセンサー
リード線付き露出素子

TH-44000シリーズ

高速応答サーミスタセンサーリード線付き露出素子 | TH-44000シリーズ

高速応答サーミスタセンサーリード線付き露出素子

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 高速応答(最速1秒)
  • 互換性 ±0.2°C 標準 (±0.1°C オプション)
  • 使用温度-80~120°C (-110~250°F)標準 [-80~75°C (-110~167°F) オプション]
  • 1 m (40") の 標準26 AWG 撚線PFA絶縁体ジャックケーブル、ストリップリード
  • オプションのフォーンプラグコネクター
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明



特性
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TH-44004-40-T
¥11,641 (税込)
(税抜価格 ¥10,583)
納期: 2 週間
 
2252Ω@ 25C、0.2C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
  
TH-44005-40-T
¥13,767 (税込)
(税抜価格 ¥12,515)
納期: 5 週間
 
PFAリード線の1メートルと3000Ω@ 25℃、0.2C互換
  
TH-44007-40-T
¥12,298 (税込)
(税抜価格 ¥11,180)
納期: 5 週間
 
PFAリード線の1メートルと5000Ω@ 25℃、0.2C互換
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTH-44006-40-T
TH-44006-40-T
¥13,603 (税込)
(税抜価格 ¥12,366)
納期: 2 週間
 
PFAリード線の1メートルで10000Ω@ 25℃、0.2C互換
  
TH-44008-40-T
¥13,030 (税込)
(税抜価格 ¥11,845)
納期: 2 週間
 
PFAリード線の1メートルで30000Ω@ 25℃、0.2C互換
  
TH-44033-40-T
¥17,743 (税込)
(税抜価格 ¥16,130)
納期: 5 週間
 
2252Ω@ 25C、0.1C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
  
TH-44030-40-T
¥17,397 (税込)
(税抜価格 ¥15,815)
納期: 5 週間
 
3000Ω@ 25C、0.1C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
  
TH-44034-40-T
¥17,397 (税込)
(税抜価格 ¥15,815)
納期: 5 週間
 
5000Ω@ 25C、0.1C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
  
TH-44031-40-T
¥16,792 (税込)
(税抜価格 ¥15,265)
納期: 5 週間
 
10000Ω@ 25C、0.1C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
  
TH-44032-40-T
¥17,743 (税込)
(税抜価格 ¥16,130)
納期: 5 週間
 
30000Ω@ 25C、0.1C互換とPFAリード線の1メートル(40 ")
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.