フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:105〜500℉  ※℉モデル

TL-C

示温材(不可逆性 温度ラベル) | TL-C | TL-C

示温材(不可逆性 温度ラベル) | TL-C

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 10または30個入り
  • 4温度表示
  • スペースの限られた場所での使用が最適
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

4ドットラウンドラベル(℉のみ)
TL-C ラベルの特長は4 つの範囲温度対応でコンパクトな円形設計です。これらのラベルは特にスペースが限られた場所での使用に適しています。TL-C インジ ケータは10 または30 個入パッケージで提供されます。

型番
(10個入り)
温度範囲( F°)型番
(10個入り)
温度範囲( F°)
TL-C-105105 110 115 120TL-C-290290 300 310 320
TL-C-130130 140 150 160TL-C-330330 340 350 360
TL-C-170170 180 190 200TL-C-370370 380 390 400
TL-C-210210 220 230 240TL-C-410410 420 435 450
TL-C-250250 260 270 280TL-C-465465 480 490 500
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください。
  
TL-C-105
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、105〜120°F、10個入り
  
TL-C-105-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、105〜120°F、10個入り
  
TL-C-130
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、130〜160°F、10個入り
  
TL-C-130-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、130〜160°F、30個入り
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-C-170
TL-C-170
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、170〜200°F、10個入り
  
TL-C-170-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、170〜200°F、10個入り
  
TL-C-210
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、210〜240°F、10個入り
  
TL-C-210-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、210〜120°F、30個入り
  
TL-C-250
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、250〜280°F、10個入り
  
TL-C-250-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、250〜280°F、10個入り
  
TL-C-290
¥5,748 (税込)
(税抜価格 ¥5,225)
納期: 15 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、290〜320°F、10個入り
  
TL-C-290-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、290〜320°F、30個入り
  
TL-C-330
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、330〜360°F、10個入り
  
TL-C-330-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、330〜360°F、30個入り
  
TL-C-410
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、410〜450°F、10個入り
  
TL-C-410-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、410〜450°F、30個入り
  
TL-C-465
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、465〜500°F、10個入り
  
TL-C-465-30
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、465〜500°F、30個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
105 : 105/110/115/120°F
130 : 130/140/150/160°F
170 : 170/180/190/200°F
210 : 210/220/230/240°F
250 : 250/260/270/280°F
290 : 290/300/310/320°F
330 : 330/340/350/360°F
370 : 370/380/390/400°F
410 : 410/420/435/450°F
465 : 465/480/490/500°F

(2) 数量 :
オプション選択がない場合 : 10個入り
-30 : 30個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.