フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜254℃

TL-T

示温材(不可逆性 温度ラベル)| TL-T | TL-T

示温材(不可逆性 温度ラベル)| TL-T

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 3ドットラベル(℃ /℉)
  • 20または40個入り
  • コンパクトサイズ
示温材 (温度ラベル) / 接着剤 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

3ドットラベル(℃ /℉)
TL-T ラベルは1 枚のラベルに3つの範囲温度があります。
ラベルの最高温度をユーザーに示します。これらのラベルを使用して最高温度を分類します。TL-T ラベルは20 または40 個入パックで提供されます。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
詳しくはPDF商品仕様をご覧ください
TL-T-105-40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、41〜46℃、40個入り
TL-T-120
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、49〜60℃、20個入り
TL-T-120-40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、49〜60℃、40個入り
TL-T-150
¥4,527 (税込)
(税抜価格 ¥4,115)
納期: 2 週間
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、66〜77℃、20個入り
TL-T-150-40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、66〜77℃、40個入り
TL-T-210
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、99〜110℃、20個入り
TL-T-210-40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、99〜110℃、40個入り
TL-T-240
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
示温材(不可逆性 温度ラベル)、116〜127℃、20個入り

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 温度範囲 :
105 : 41-43-46℃
120 : 49-54-60℃
150 : 66-71-77℃
180 : 82-88-93℃
210 : 99-104-110℃
240 : 116-121-127℃
270 : 132-138-143℃
300 : 149-154-160℃
330 : 166-171-177℃
360 : 182-188-193℃
390 : 199-204-210℃
420 : 216-224-254℃
465 : 241-249-254℃

(2) 数量 :
オプション選択がない場合 : 20個入り
-40 : 40個入り
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.