フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters | TLI & KTLI Series

Corrosive Fluids Over-the Side Immersion Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Heavy Duty Incoloy Heating Elements
  • Incoloy Riser and Junction Box
  • 2 to 18 kW
  • Optional Thermostat Kits are Available to Fit into Terminal Box
水中ヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

FEATURES
These over-the-side immersion heaters are designed for vessels where through the side immersion heaters cannot be conveniently installed. These heaters are installed through the top of the vessel with the heated portion of the unit along the side or at the bottom of the tank. Natural circulation of the fluid inside vessel allows for even heat distribution. Terminal houses or lead wires are provided for power connections.

APPLICATIONS
Alkaline soaking and cleaning copper sulfate, electro cleaners, mild acid baths, wash and dip tanks containing alkali, oakite, caustic soda, detergent and other aqueous solutions.

SPECIFICATIONS
Wattage: 2 to 18 kW Power: 120, 240 480 V, 1 & 3 phase Watt Density: 40 W/in2
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
KTLI-318A-048/480V/3P
¥851,516 (税込)
(税抜価格 ¥774,105)
納期: 8 週間
 
18 KW, 480 V

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Element Style :
TLI : Straight Element
KTLI : Curved Element

(2) Number of Elements :
2 : 2 Elements
3 : 3 Elements

(3) Watts :
20 : 2 kW
30 : 3 kW
40 : 4 kW
60 : 6 kW
80 : 8 kW
10 : 10 kW
12 : 12 kW
15 : 15 kW
18 : 18 kW

(4) Riser Length in Inches :
36 : 36 inches
48 : 48 inches

(5) Voltage :
120V : 120 Vac
240V : 240 Vac
480V : 480 Vac

(6) Power :
オプション選択がない場合 : 1 Phase Power
/3P : 3 Phase Power
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.