フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

TL-WELD

熱電対線 温接点溶接機 | オメガエンジニアリング | TL-WELD

熱電対線 温接点溶接機 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 日本語マニュアル同梱
  • 非常に簡単な使用設計
  • 120/220V (日本国内では電圧変換機をサービス致します)
  • 外径1.1mmまでの先端溶接が可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

温接点溶接機TL-WELDは、簡単に熱電対先端の温接点溶接をする事が可能で、
テスト、開発、試験などの環境で非常に便利にお使いいただけることに主眼をおき設計・開発された製品です。

特別な経験やスキルは必要なく、最低限の練習で質の高い温接点溶接を行うことが可能になります。
装置は、前面パネル面だけの操作、またはフットスイッチを使用することによって操作することも可能です。

この製品は、直径1.1mmまでのワイヤを溶接が可能で、アルゴンガスシールド機能を有しています。

標準同梱アクセサリ:
  • 炭素電極リードワイヤ・プライヤ
  • 拡大鏡
  • 交換用2Aヒューズ
  • アルゴンホース
  • 電源
  • フットスイッチ

    製品仕様
    全般:
    エネルギー出力:0〜60ジュール
    溶接能力:
    最大ワイヤ 直径1.1 mm(0.043 ")
    デューティサイクル:最小5〜10溶接/分
    寸法:220 W x 120 H x 250 mm D(8.7 x 4.7 x 9.9 ")
    重量:4 kg(8.8ポンド)

    電源:110から120 /220から250 Vacを選択可能、50から60 Hz
    消費電力:最大170 VA 充電中は20 VA
  • 注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

    他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

    部品番号/Desc.
    注文数
    商品説明
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-WELD
    TL-WELD
    ¥526,407 (税込)
    (税抜価格 ¥478,552)
    納期: 2 週間
     
    熱電対 先端溶接機
    Click to expand/minimize a list of what others bought with theTL-WELD-CAR
    TL-WELD-CAR
    ¥13,847 (税込)
    (税抜価格 ¥12,588)
    納期: 4 週間
     
    交換用 炭素電極 (5ヶ入/パック)
    注: Comes with complete operators manual, Wire-Holding Pliers and Lead, Safety Glasses (Optical Class 1 Rating), Magnifying Eyeglass, Carbon Electrodes, Spare 2 A Fuse, Argon Hose, Power Cord, Footswitch
    Ordering Example: (1) TL-WELD Thermocouple and fine wire welder, ¥478,552
    We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.