フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジタルステム温度計

TPD30, HH65

デジタルステム温度計 | TPD30 | オメガエンジニアリング | TPD30, HH65

デジタルステム温度計 | TPD30 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • TPD 32/33 シリーズ:
  • On/Off スイッチ, データ保持機能, 自動電源Off, SSプローブ (二重保護カバー)
  • TPD36/37 シリーズ:
  • On/Off スイッチ, 自動電源Off, SSプローブ (二重保護カバー)
  • TPD 38/39 シリーズ
  • On/Off スイッチ, データ保持機能, 自動電源Off, SSプローブ (二重保護カバー)
ポータブル測定器 - 関連する商品を探す
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
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTPD32
TPD32
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-50〜150°C
  
TPD33
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-50〜280°C
  
TPD36
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-50〜150°C
  
TPD37
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲: -50〜280°C
  
TPD38
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-50〜150°C
  
TPD39
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-50〜280°C
  
TPD40
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
デジタルステム温度計、範囲:-26〜200°C
注: All use one LR44 Button Cell Battery
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.