フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【廃番】TPJ | パネル取付コネクタ | 3ピン用

TPJ

パネルジャック、3ピン用 | TPJ | オメガエンジニアリング | TPJ

パネルジャック、3ピン用 | TPJ | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 2019年12月27日 販売終了
  • OTP3ピン標準コネクタのオスがセット可能
  • 追加のセット用部品、取付けツールは不要
  • 適応線外径:14AWGまでの単線、撚線
  • パネルカットサイズ:16.3 x 41.4 mm (0.64 x 1.63 インチ)
  • ピンが本体から出るオスタイプも利用可能
    型番の「F」を「M」へ変更してください
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

【販売終了のおしらせ】
TPJパネルジャック3ピンコネクタは2019年12月27日に販売終了となりました。
対象型番:TPJミニチュアコネクタ オスメス(-ROHS型番含む)
熱電対タイプ: K,T,J,E,U


TPJコネクタ販売終了についてのお知らせ(PDF)



TPJ 3ピンコネクタ用パネルジャックコネクタ

3ピンパネルジャック標準サイズコネクタは熱電対およびRTD用をラインナップしています。
熱電対や補償導線を接続するために、最適な設計がされたパネル取付タイプのコネクタです。
スプリングクリップ付属で簡単に取付けが可能です。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TPJ-K-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3ピン標準パネルジャック, タイプK
  
TPJ-E-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3ピン標準パネルジャック, タイプE
  
TPJ-U-F-ROHS
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
3ピン標準パネルジャック, タイプU
  
1-12L
¥1,636 (税込)
(税抜価格 ¥1,487)
納期: 2 週間
 
IDラベル No.1~12(他も利用可能)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSIRT-2
SIRT-2
¥11,198 (税込)
(税抜価格 ¥10,180)
納期: 2 週間
 
コネクタ取り外しツール
注: To Order: Specify "M" for male connector, or "F" for female connector . No extra charge
Ordering Example: (1) TPJ-K-F Female 3-prong snap-in panel jack with type K calibration, ¥2,492
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.