関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
回転トルクセンサ
» TQ101
トルクセンサ
TQ101
トルクセンサ | TQ101 | OMEGA
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
モーターポンプやマシンマウントのトルクのモニタリングに最適
簡単に取り付けるための フランジマウント
右回りと左回りの方向でトルクを測定
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
10インチポンド~100K インチポンド
特性
定格出力:
公称2 mV/V
励振:
10 Vdc、最大20 Vdc
精度:
±0.18% FS
リニア:
±0.10% FS
ヒステリシス:
±0.10% FS
反復率:
±0.10% FS
ゼロバランス:
±1.0% FS
動作温度レンジ:
-53~120°C (-65~250°F)
補償温度レンジ:
0~76°C (32~170°F)
熱的効果:
ゼロ:
±0.002% FS/°F
スパン:
±0.002% rdg/°F
最大負荷:
安全:
150% FS
最大:
300% FS
ブリッジ抵抗:
公称350 Ω
フルスケール角偏向:
1.2°
構造:
ニッケルメッキ鋼
変換素子:
アルミニウム (最大
500インチポンド)、ニッケル
メッキ鋼 (500インチポンド以上)
カバー:
アルミニウム (100、200、
500インチポンド)、およびニッケル
メッキ鋼 (他のすべての範囲)
電気回路:
オス型コネクター付属
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
TQ101-10
お問い合せ下さい
納期:
注文数
10インチポンドの範囲+ / - とのフランジマウント反トルクセンサ
TQ101-20
お問い合せ下さい
納期:
注文数
20インチポンドの範囲+ / - とのフランジマウント反トルクセンサ
TQ101-50
お問い合せ下さい
納期:
注文数
50インチポンドの範囲+ / - とのフランジマウント反トルクセンサ
TQ101-100
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 100インチポンドの範囲
TQ101-200
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 200インチポンドの範囲
TQ101-500
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 500インチポンドの範囲
TQ101-1K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 千 - ポンドの範囲
TQ101-2K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 2000インチポンドの範囲
TQ101-5K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 5000インチポンドの範囲
TQ101-10K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 万インチポンドの範囲
TQ101-15K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 15000インチポンドの範囲
TQ101-20K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 2万インチポンドの範囲
TQ101-50K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 50,000インチ - ポンドの範囲
TQ101-100K
お問い合せ下さい
納期:
注文数
フランジマウント反トルクセンサ+ /と - 100,000インチポンドの範囲
注:
取扱説明書、および5ポイント校正が付属しています。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >