関連製品
ひずみゲージ
ロードセル
制御・電磁弁 (バルブ) / 調整器
加速度計 / 振動変換器
圧力:新製品・キャンペーン情報
圧力スイッチ
圧力センサ (圧力変換器)
圧力変換器 (アクセサリ)
圧力計 (圧力ゲージ)
変位測定器
表示器 / 記録装置
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
»
ロードセル
»
回転トルクセンサ
» TQ201, TQM201
トルクセンサ
力:0.175〜113 N-m
TQ201, TQM201
トルクセンサ | TQ201 | OMEGA
スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください
注文する
低トルクレンジ:シャフトマウント
オールステンレススチールケースにより、工業環境における長期の信頼性を獲得
高精度
精密ローノイズ測定用シールドケーブル
プラスの抜け止め接続用耐久型マウント
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)
注文する
商品説明
PDF
商品仕様
ページ印刷
Top
商品説明
TQ201/TQM201 トルクセンサは、インライン取り付けのリアクショントルクセンサです。
モーターの起動トルクを測定するトルク発生素子へ取り付けるように設計されています。
仕様
定格出力: 2 mV/V
印加電圧: 10 Vdc、最大15V
入力抵抗: 最小350 Ω
出力抵抗: 最小350 Ω
精度クラス: ±0.2% FSO
非直線性: ±0.15% FSO
ヒステリシス: ±0.10% FSO
再現性: ±0.03% FSO
零バランス: ±2% FSO
動作温度範囲: -54~107℃
補償温度範囲: 16~71℃
温度影響:
零点:±0.005% FSO/°F
出力:±0.005% rdg/°F
安全過負荷: 容量の150%
最大過負荷: 容量の300%
構造: ステンレススチール
保護等級: IP65
ケーブル: 1.5 m 4芯PVCシールドケーブル、張力緩和仕様
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)
(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号
/Desc.
注文数
商品説明
TQ201 (ポンド基準モデル)は
ページ下部の部品番号ビルダーからご注文ください。
TQM201-0.175
¥
281,815 (税込)
(税抜価格 ¥256,195)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜0.175 N-m
TQM201-0.2
¥
281,815 (税込)
(税抜価格 ¥256,195)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜0.20 N-m
TQM201-0.7
お問い合せ下さい
納期:
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜0.70 N-m
TQM201-0.85
お問い合せ下さい
納期:
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜0.85 N-m
TQM201-1
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜1.0 N-m
TQM201-1.4
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜1.4 N-m
TQM201-2.8
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜2.8 N-m
TQM201-5.6
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 2 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜5.6 N-m
TQM201-11
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜11 N-m
TQM201-28
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 11 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜28 N-m
TQM201-56.5
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 12 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜56.5 N-m
TQM201-113
¥
252,373 (税込)
(税抜価格 ¥229,430)
納期: 12 週間
注文数
トルクセンサ、計測範囲:0〜113 N-m
注:
5ポイントNIST校正証明書が付属しています。
部品番号ビルダー
下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
(1)
TQ201
-
25Z
30Z
100Z
120Z
150Z
200Z
25
50
100
250
500
1K
RESET
以下からオプションを選択:
(1) 定格容量
:
25Z
: ±0.21 N-m
30Z
: ±0.21 N-m
100Z
: ±0.71 N-m
120Z
: ±0.85 N-m
150Z
: ±1.06 N-m
200Z
: ±1.41 N-m
25
: ±2.82 N-m
50
: ±5.65 N-m
100
: ±11.3 N-m
250
: ±28.25 N-m
500
: ±56.49 N-m
1K
: ±112.98 N-m
注:
有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >