フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount

TQ302

Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount | TQ302

Reaction Torque Cells, Heavy Duty Flange Mount

¥439,470 TQ302-2k

CE
  • All Stainless Steel Case for Long Term Reliability in Industrial Environments
  • High Accuracy
  • Heavy Duty Mounting for Positive, Non-Slip Connection
ロードセル - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

SPECIFICATIONS
Output: 1.5 mV/V
Excitation: 10 Vdc, 15 Vdc max
Input Resistance: 360 Ohms min.
Output Resistance: 350 ±5 Ohms
Accuracy Class: ±0.2% FSO
Linearity: ±0.2% FSO
Hysteresis: ±0.05% FSO
Repeatability: ±0.05% FSO
Zero Balance: ±1% FSO
Compensated Temp. Range: 16 to 71°C (60 to 160°F)
Operating Temp. Range: -54 to 107°C (-65 to 225°F)
Thermal Effects: Zero: ±0.005% FSO/°F Span: ±0.005% Rdg/°F
Safe Overload: 150% of Capacity
Ultimate Overload: 300% of Capacity
Construction: Stainless Steel
Electrical: PT1H-10-6P Connection
Mating Connector: PT06F10-6S, sold separately
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
TQ302-2K
¥483,417 (税込)
(税抜価格 ¥439,470)
納期: 14 週間
 
Flange mount reaction torque sensor with +/- 2,000 in-lb range
Click to expand/minimize a list of what others bought with thePT06F10-6S
PT06F10-6S
¥7,721 (税込)
(税抜価格 ¥7,019)
納期: 12 週間
 
Mating connector (sold separately)
Ordering Example: (1) TQ302-2K Flange mount reaction torque sensor with +/- 2,000 in-lb range, ¥439,470  plus (1) PT06F10-6S mating connector (sold separately), ¥7,019, ¥439,470 + 7,019 = ¥446,489
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.