フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Copper Sheath, .475 Inch Diameter Round Cross-Section  - Discontinued

TRC and TRCC Style

Tubular Heaters | TRC and  TRCC Style

Tubular Heaters

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Copper Sheath
  • 120, 208, 240 and 480 Volt
  • 177°C (350°F) Max. Sheath Temp.
チューブヒータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

The TRC and TRCC series have been discontinued. Please contact our Temperature Engineering department for a viable replacement.

1.2 cm (0.475") DIAMETER
ROUND CROSS-SECTION




Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Copper Sheath
Model No.
Weight
(Lb)
Sheath A Heated B
TRC — 50 W/In2
6751205041 (16)23 (9 1/8)TRC-1645/120V0.2 (0.5)
8151205046 (18)28 (11 1/8)TRC-1845/120V0.2 (0.5)
10001205051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/120V0.2 (0.5)
10002085051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/208V0.2 (0.5)
10002405051 (20)33 (13 1/8)TRC-2045/204V0.2 (0.5)
12501205058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/120V0.2 (0.5)
12502085058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/208V0.2 (0.5)
12502405058 (23)41 (16 1/8)TRC-2345/240V0.2 (0.5)
13001205064 (25)46 (18 1/8)TRC-2545/120V0.2 (0.5)
13002405064 (25)46 (18 1/8)TRC-2545/240V0.2 (0.5)
14501205069 (27)51 (20 1/8)TRC-2745/120V0.2 (0.5)
14502405069 (27)51 (20 1/8)TRC-2745/240V0.2 (0.5)
15001205071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/120V0.5 (1)
15002085071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/208V0.5 (1)
15002405071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/240V0.5 (1)
15004805071 (28)54 (21 1/8)TRC-2845/480V0.5 (1)
16501205076 (30)59 (23 1/8)TRC-3045/120V0.5 (1)
16502405076 (30)59 (23 1/8)TRC-3045/240V0.5 (1)
18001205081 (32)64 (25 1/8)TRC-3245/120V0.5 (1)
18002405081 (32)64 (25 1/8)TRC-3245/240V0.5 (1)
19501205086 (34)69 (27 1/8)TRC-3445/120V0.5 (1)
19502405086 (34)69 (27 1/8)TRC-3445/240V0.5 (1)
21001205091 (36)74 (29 1/8)TRC-3645/120V0.5 (1)
21002405091 (36)74 (29 1/8)TRC-3645/240V0.5 (1)
22001205097 (38)79 (31 1/8)TRC-3845/120V0.5 (1)
22002405097 (38)79 (31 1/8)TRC-3845/240V0.5 (1)
TRCC — 50 W/In2
200012050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/120V0.6 (1.3)
200020850102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/208V0.6 (1.3)
200024050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/240V0.6 (1.3)
200048050102 (40)71 (28 1/8)TRCC-4065/480V0.6 (1.3)
235012050104 (41)71 (29 1/8)TRCC-4165/120V0.6 (1.3)
235024050104 (41)71 (29 1/8)TRCC-4165/240V0.6 (1.3)
250012050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/120V0.6 (1.3)
250020850111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/208V0.6 (1.3)
250024050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/240V0.6 (1.3)
250048050111 (43 9/16)80 (31 11/16)TRCC-4365/480V0.6 (1.3)
260012050112 (44)82 (32 1/8)TRCC-4465/120V0.6 (1.3)
260024050112 (44)82 (32 1/8)TRCC-4465/240V0.6 (1.3)
270012050117 (46)87 (34 1/8)TRCC-4665/120V0.6 (1.3)
270024050117 (46)87 (34 1/8)TRCC-4665/240V0.6 (1.3)
280012050122 (48)92 (36 1/8)TRCC-4865/120V0.6 (1.3)
280024050122 (48)92 (36 1/8)TRCC-4865/240V0.6 (1.3)
290012050127 (50)97 (38 1/8)TRCC-5065/120V0.8 (1.8)
290024050127 (50)97 (38 1/8)TRCC-5065/240V0.8 (1.8)
300020850138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/208V0.8 (1.8)
300024050138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/240V0.8 (1.8)
300048050138 (54 1/4)108 (42 3/8)TRCC-5465/480V0.8 (1.8)
325024050147 (58)117 (46 1/8)TRCC-5865/240V0.8 (1.8)
325048050147 (58)117 (46 1/8)TRCC-5865/480V0.8 (1.8)
350024050152 (60)122 (48 1/8)TRCC-6065/240V0.8 (1.8)
350048050152 (60)122 (48 1/8)TRCC-6065/480V0.8 (1.8)
375024050167 (66)130 (51 1/8)TRCC-6665/240V0.8 (1.8)
375048050167 (66)130 (51 1/8)TRCC-6665/480V0.8 (1.8)
400020850178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/208V0.8 (1.8)
400024050178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/240V0.8 (1.8)
400048050178 (70)148 (58 1/8)TRCC-7065/480V0.8 (1.8)
425024050188 (74)158 (62 1/8)TRCC-7465/240V1.0 (2.3)
425048050188 (74)158 (62 1/8)TRCC-7465/480V1.0 (2.3)
450024050198 (78)168 (66 1/8)TRCC-7865/240V1.0 (2.3)
450048050198 (78)168 (66 1/8)TRCC-7865/480V1.0 (2.3)
475024050208 (82)178 (70 1/8)TRCC-8265/240V1.0 (2.3)
475048050208 (82)178 (70 1/8)TRCC-8265/480V1.0 (2.3)
500020850216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/208V1.0 (2.3)
500024050216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/240V1.0 (2.3)
500048050216 (85)186 (73 1/8)TRCC-8565/480V1.0 (2.3)
525024050229 (90)198 (78 1/8)TRCC-9065/240V1.0 (2.3)
525048050229 (90)198 (78 1/8)TRCC-9065/480V1.0 (2.3)
550024050239 (94)209 (82 1/8)TRCC-9465/240V1.0 (2.3)
550048050239 (94)209 (82 1/8)TRCC-9465/480V1.0 (2.3)
575024050249 (98)219 (86 1/8)TRCC-9865/240V1.5 (3.3)
575048050249 (98)219 (86 1/8)TRCC-9865/480V1.5 (3.3)
600020850254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/208V1.5 (3.3)
600024050254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/240V1.5 (3.3)
600048050254 (100)224 (88 1/8)TRCC-10065/480V1.5 (3.3)
666720850274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/208V1.5 (3.3)
666724050274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/240V1.5 (3.3)
666748050274 (108)244 (96 1/8)TRCC-10865/480V1.5 (3.3)
833448050340 (134)310 (122 1/8)TRCC-13465/480V2.0 (4.3)
1000048050406 (160)376 (148 1/8)TRCC-16065/480V2.0 (4.3)
277824050152 (60)113 (44 3/8)TRCC-6085/240V0.8 (1.8)
416624050198 (78)158 (62 3/8)TRCC-7885/240V1.0 (2)
555624050234 (92)194 (76 3/8 )TRCC-9285/240V1.4 (3)



0.8 cm (0.315") DIAMETER
ROUND CROSS-SECTION




Watts Volts W/In2 Dimensions cm (") Copper Sheath
Model No.
Weight
(Lb)
Sheath A Heated B
5001205341 (16)23 (9 1/4)TRC-1648/120V0.2 (0.4)
7001205351 (20)34 (13 1/4)TRC-2048/120V0.2 (0.4)
7002405351 (20)34 (13 1/4)TRC-2048/240V0.2 (0.4)
11251205371 (28)54 (21 1/4)TRC-2848/120V0.4 (0.8)
11252405371 (28)54 (21 1/4)TRC-2848/240V0.4 (0.8)
13251205381 (32)64 (25 1/4)TRC-3248/120V0.4 (0.8)
13252405381 (32)64 (25 1/4)TRC-3248/240V0.4 (0.8)
15251205391 (36)74 (29 1/4)TRC-3648/120V0.4 (0.8)
15252405391 (36)74 (29 1/4)TRC-3648/240V0.4 (0.8)
172512053102 (40)84 (33 1/4)TRC-4048/120V0.5 (1)
172524053102 (40)84 (33 1/4)TRC-4048/240V0.5 (1)
205012053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/120V0.5 (1)
205024053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/240V0.5 (1)
205048053117 (46)100 (39 1/4)TRC-4648/480V0.5 (1)
235012053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/120V0.6 (1.3)
235024053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/240V0.6 (1.3)
235048053132 (52)115 (45 1/4)TRC-5248/480V0.6 (1.3)
267512053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/120V0.6 (1.3)
267524053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/240V0.6 (1.3)
267548053147 (58)130 (51 1/4)TRC-5848/480V0.6 (1.3)
297512053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/120V0.6 (1.3)
297524053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/240V0.6 (1.3)
297548053163 (64)145 (57 1/4)TRC-6448/480V0.6 (1.3)
330024053178 (70)161 (63 1/4)TRC-7048/240V0.6 (1.3)
330048053178 (70)161 (63 1/4)TRC-7048/480V0.6 (1.3)
360024053193 (76)176 (69 1/4)TRC-7648/240V0.6 (1.3)
360048053193 (76)176 (69 1/4)TRC-7648/480V0.6 (1.3)
390024053208 (82)191 (75 1/4)TRC-8248/240V0.8 (1.8)
390048053208 (82)191 (75 1/4)TRC-8248/480V0.8 (1.8)
422524053224 (88)206 (81 1/4)TRC-8848/240V0.8 (1.8)
422548053224 (88)206 (81 1/4)TRC-8848/480V0.8 (1.8)
452524053239 (94)222 (87 1/4)TRC-9448/240V0.8 (1.8)
452548053239 (94)222 (87 1/4)TRC-9448/480V0.8 (1.8)
485024053254 (100)232 (93 1/4)TRC-10048/240V1.1 (2.5)
485048053254 (100)232 (93 1/4)TRC-10048/480V1.1 (2.5)
515024053269 (106)252 (99 1/4)TRC-10648/240V1.1 (2.5)
515048053269 (106)252 (99 1/4)TRC-10648/480V1.1 (2.5)
547524053284 (112)267 (105 1/4)TRC-11248/240V1.1 (2.5)
547548053284 (112)267 (105 1/4)TRC-11248/480V1.1 (2.5)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Example part numbers are shown below. For additional configurations see the Part Number Builder below this table.
TRC-2048/120V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 700 W, 120 V
TRC-3648/120V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater, 1525 W, 120 V
TRC-1648/120V
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater,500W,120V
TRC-1648/120V/EE26
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Heater,500W,120V
TRC-2048/120V/FULLY ANNEALED
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
TUBULAR HTR. FULLY ANNEALED

クイックオーダー

部品番号
注文数
部品番号
注文数


部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Model :
TRC : TRC Style
TRCC : TRCC Style

(2) Sheath A :
16 : 16 in.
18 : 18 in.
20 : 20 in.
23 : 23 in.
25 : 25 in.
27 : 27 in.
28 : 28 in.
30 : 30 in.
32 : 32 in.
34 : 34 in.
36 : 36 in.
38 : 38 in.
40 : 40 in.
41 : 41 in.
43 : 43 in.
44 : 44 in.
46 : 46 in.
48 : 48 in.
50 : 50 in.
52 : 52 in.
54 : 54 in.
58 : 58 in.
60 : 60 in.
64 : 64 in.
66 : 66 in.
70 : 70 in.
74 : 74 in.
76 : 76 in.
78 : 78 in.
82 : 82 in.
85 : 85 in.
88 : 88 in.
90 : 90 in.
92 : 92 in.
94 : 94 in.
98 : 98 in.
100 : 100 in.
106 : 106 in.
108 : 108 in.
112 : 112 in.
134 : 134 in.
160 : 160 in.

(3) Code in Part Number :
48 : code 48
65 : code 65

(4) Voltage :
120V : 120 V
240V : 240 V
480V : 480 V
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.