フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches | TSW-TT

Bi-Metal Immersion Temperature Switches

¥12,645 TSW-TT-F3A-40R/WL

1 year warranty
  • Low Voltage/Low Current Applications
  • 1/4 NPT Mounting Threads
  • Factory Preset Temperature
  • Direct Action Contacts/Minimum Hysteresis
  • Gold Diffused, Fine Silver Contacts
  • Economical and Compact
  • NEMA 4, 13
  • Compact and Economical
表示器 / 調節器 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

OMEGA’s TSW-TT Series bi-metal immersion temperature switches are perfect for applications that require an economical solution to simple temperature control. All switches activate with a rise in temperature. The TSW-TT Series offer a wide range of temperature pre-set values to select from.

Specifications
Set Point Range: 4 to 149°C (40 to 300°F)
Set Point Tolerance: ±2.8°C (5°F)
Maximum Temperature: 163°C (325°F)
Current Rating: 3 A @ 240 Vac, 2 A @ 24 Vdc (resistive)
Probe Length: 25.4 mm (1")
Media Connection: ¼ NPT male
Electrical Connection: 152.4 mm (6") wire leads
Circuit Form: SPST-NO or SPST-NC
Maximum External Pressure: 5000 psi
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Normally Open
TSW-TT-F3A-40R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 15 週間
 
Normally open contacts, 4°C (40°F)
TSW-TT-F3A-90R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 5 週間
 
Normally open contacts, 32°C (90°F)
TSW-TT-F3A-130R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 15 週間
 
Normally open contacts, 54°C (130°F)
TSW-TT-F3A-140R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 2 週間
 
Normally open contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3A-150R/WL
¥21,054 (税込)
(税抜価格 ¥19,140)
納期: 2 週間
 
Normally open contacts, 65°C (150°F)
Normally Closed
TSW-TT-F3B-110R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 15 週間
 
Normally closed contacts, 43°C (110°F)
TSW-TT-F3B-140R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 2 週間
 
Normally closed contacts, 60°C (140°F)
TSW-TT-F3B-150R/WL
¥15,147 (税込)
(税抜価格 ¥13,770)
納期: 2 週間
 
Normally closed contacts, 65°C (150°F)
TSW-TT-F3B-190R/WL
¥10,527 (税込)
(税抜価格 ¥9,570)
納期: 2 週間
 
Normally closed contacts, 88°C (190°F)
TSW-TT-F3B-200R/WL
¥21,054 (税込)
(税抜価格 ¥19,140)
納期: 2 週間
 
Normally closed contacts, 93°C (200°F)
TSW-TT-F3B-210R/WL
¥15,147 (税込)
(税抜価格 ¥13,770)
納期: 15 週間
 
Normally closed contacts, 99°C (210°F)
TSW-TT-F3B-240R/WL
¥13,910 (税込)
(税抜価格 ¥12,645)
納期: 15 週間
 
Normally closed contacts, 115°C (240°F)

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) Open/Close Contacts :
A : Normally Open Contacts
B : Normally Closed Contacts

(2) Temperature :
40 : 4°C (40°F)
50 : 10°C (50°F)
60 : 15°C (60°F)
70 : 21°C (70°F)
80 : 27°C (80°F)
90 : 32°C (90°F)
100 : 38°C (100°F)
110 : 43°C (110°F)
120 : 49°C (120°F)
130 : 54°C (130°F)
140 : 60°C (140°F)
150 : 65°C (150°F)
160 : 71°C (160°F)
170 : 77°C (170°F)
180 : 82°C (180°F)
190 : 88°C (190°F)
200 : 93°C (200°F)
210 : 99°C (210°F)
220 : 104°C (220°F)
230 : 110°C (230°F)
240 : 115°C (240°F)
250 : 121°C (250°F)
260 : 127°C (260°F)
270 : 132°C (270°F)
280 : 138°C (280°F)
290 : 143°C (290°F)
300 : 149°C (300°F)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.