フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

【販売終了】温湿度ワイヤレスデータロガー/送信機
UWRH-2

UWRH-2

温湿度ワイヤレスロガー/送信機 | UWRH-2 | UWRH-2

温湿度ワイヤレスロガー/送信機 | UWRH-2

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 相対湿度と温度の両方を測定
  • 最大120 m
  • 耐候性型NEMA 4X (IP65) 筐体
  • 無料のソフトウェアによりPCをマルチチャンネルのチャートレコーダまたはデータロガーとして使用可能
  • 相対湿度、周囲温度、信号強度および電池のステータスを送信
  • すべてのUWTCシリーズのワイヤレス受信機およびトランシーバと組み合わせ可能
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

UWRHシリーズは販売終了となりました。
OMEGAのワイヤレス相対湿度トランスミッタは、NEMA設計を特徴とする コンパクトな電池駆動型で、測定値を最大120 m離れたホスト受信機に送信します。アクティブな状態のワイヤレストランスミッタは、初期セットアップ時にユーザーがプログラムした間隔で、読取値を連続的に送信します。 それぞれの機器が測定して送信する情報には次のものがあります。 相対湿度の測定値、周囲温度、RF信号の強度および電池の状態を受信機に送信します。これらの信号は、付属のソフトウェアを使用して、リアルタイムでPC画面に表示することができます。

特性
温度範囲: -17~49°C
精度: ±1°C
相対湿度範囲: 2~98% RH
精度: 20~80% RHでは±2.5% RH、
20%以下および80%以上のRHでは±3.5% RH@ 25°C
動作環境: -10~70°C
電池寿命 (標準的な場合):
UWRH-2:
約1年
UWRH-2J-NEMA: 約3年間
読取率1回/分
@ 25°C
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWRH-2
UWRH-2
¥62,455 (税込)
(税抜価格 ¥56,777)
納期: 14 週間
 
RH/温度トランスミッタ、コンパクトな筐体
  
UWRH-2J-NEMA
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
RH/温度トランスミッタ、NEMA筐体
  
UWTC-CABLE
¥3,300 (税込)
(税抜価格 ¥3,000)
納期: 8 週間
 
交換用プログラミングケーブル
注: 注: USBプログラミングケーブルとデータロギングソフトウェアの両方が、ワイヤレス受信機およびトランシーバに付属しています。
必要部品はすべて付属:3.6Vリチウム電池アセンブリ、マウンティングブラケットおよび取扱説明書

製品マニュアル:

ダウンロード UWTC/UWRTD Series Smart Connector(TM) - Wireless Thermocouple/RTD Connector/Transmitter & Receiver
ダウンロード UWRH-2-NEMA - Wireless Humidity/Temperature Transmitter
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.