フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/ワッシャ型
耐熱:480℃

WT-HD

シート熱電対/ワッシャ型
 | WT-HD | オメガエンジニアリング | WT-HD

シート熱電対/ワッシャ型 | WT-HD | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 長さ:1.8 m 304 ステンレス鋼外装ケーブル
  • 剥き出しリード線、OSTW、または
  • SMPW コネクタとともに注文可能
  • 外径 6.9 mm フレキシブルケーブル
  • 内径 6.5 mm ワッシャ
  • 接地型温接点
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

シート熱電対/ワッシャ型にはボルト取付用の穴が空いています。304 SS 材質で17.3 mm外径の全体寸法、6.6mm取り付け穴があります。表面に取付 られているのは、剥出ワイヤ端部付の1.8 mのステンレススチールのケーブルです。外径は6.9 mmで、1.78 mmの厚さです。標準オス型コネクタは冷接点端子用に別途注文可能です。K熱電対のみ、耐熱480℃です。


OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-S
WTJ-HD-72-S
¥13,926 (税込)
(税抜価格 ¥12,660)
納期: 2 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、J熱電対、剥き出し端末
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-S
WTK-HD-72-S
¥8,496 (税込)
(税抜価格 ¥7,724)
納期: 2 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、K熱電対、剥き出し端末
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTT-HD-72-S
WTT-HD-72-S
¥13,052 (税込)
(税抜価格 ¥11,865)
納期: 6 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、T熱電対、剥き出し端末
  
WTE-HD-72-S
¥9,667 (税込)
(税抜価格 ¥8,788)
納期: 6 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、E熱電対、剥き出し端末
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTJ-HD-72-OSTW-M
WTJ-HD-72-OSTW-M
¥10,655 (税込)
(税抜価格 ¥9,686)
納期: 2 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、J熱電対、OSTWコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-HD-72-OSTW-M
WTK-HD-72-OSTW-M
¥11,393 (税込)
(税抜価格 ¥10,357)
納期: 6 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、K熱電対、OSTWコネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTT-HD-72-OSTW-M
WTT-HD-72-OSTW-M
¥10,640 (税込)
(税抜価格 ¥9,673)
納期: 2 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、T熱電対、OSTWコネクタ
  
WTE-HD-72-OSTW-M
¥11,644 (税込)
(税抜価格 ¥10,585)
納期: 6 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、E熱電対、OSTWコネクタ
注: * タイプの指定: J、K、T、N、またはE。 J = 鉄-コンスタンタン、 T =銅-コンスタンタン、K = CHROMEGA™-ALOMEGA™, E = Chromel-コンスタンタン、N = ニクロシル-ニシル。
1.8 m (72")を超える長さのリード線では300 mm (12") ごとに追加料金がかかります。型番を変更してください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.