フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シート熱電対/ワッシャ型
耐熱:480℃

WT

シート熱電対/ワッシャ型 | WT | OMEGA | WT

シート熱電対/ワッシャ型 | WT | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • M3.(5 #6)、M(4 #8)、M4.(5 #10)、M6(¼")ネジサイズ
  • 新しい耐久型設計
  • ガラス最大耐熱温度480℃、PFA 最大耐熱温度260℃
  • カスタマイズによる長さやサイズについては、カスタマーサービスにお問い
  • 合わせください。
  • 20 AWG 単線から製造
  • 接地型温接点
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

WTシリーズは、さまざまな表面に簡単に取り付けることができるワッシャ型熱電対です。
固定取り付けが可能な多くの表面温度測定アプリケーションに利用できます。



WTシリーズ 製品型番表|熱電対被覆、長さ、ワッシャ穴(ネジサイズ)

型番
300 mm (12")
型番
600 mm (24")
型番
900 mm (36")
型番
1500 mm (60")
ワッシャ穴 直径
mm (inches)
ネジサイズ
     US      メートル法
ガラス被覆 | 最大耐熱温度480℃
WT(*)-6-12 WT(*)-6-24 WT(*)-6-36 WT(*)-6-60 3.68 (0.145) #6 M3.5
WT(*)-8-12 WT(*)-8-24 WT(*)-8-36 WT(*)-8-60 4.32 (0.170) #8 M4
WT(*)-10-12 WT(*)-10-24 WT(*)-10-36 WT(*)-10-60 4.95 (0.195) #10 M4.5
WT(*)-14-12 WT(*)-14-24 WT(*)-14-36 WT(*)-14-60 6.60 (0.260) 1/4 in M6
PFA被覆 | 最大耐熱温度260℃
WT(*)-6-12-TT WT(*)-6-24-TT WT(*)-6-36-TT WT(*)-6-60-TT 3.68 (0.145) #6 M3.5
WT(*)-8-12-TT WT(*)-8-24-TT WT(*)-8-36-TT WT(*)-8-60-TT 4.32 (0.170) #8 M4
WT(*)-10-12-TT WT(*)-10-24-TT WT(*)-10-36-TT WT(*)-10-60-TT 4.95 (0.195) #10 M4.5
WT(*)-14-12-TT WT(*)-14-24-TT WT(*)-14-36-TT WT(*)-14-60-TT 6.60 (0.260) 1/4 in M6
* 熱電対タイプの指定:J、K、T、またはE熱電対。端末は剥き出しリード線が標準です。




OMEGA製品技術情報

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 温度センサと出力信号
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用
テクニカルガイド: 適切な温度伝送器の選択方法
テクニカルガイド: サーモウェル (保護管) とは?
テクニカルガイド: 光ファイバ温度センサとは


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: データロガーの選定
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所
テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上
テクニカルガイド: ステートロガー、イベントロガー、パルスデータロガーの違い
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-6-12
WTK-6-12
¥2,943 (税込)
(税抜価格 ¥2,675)
納期: 7 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、K熱電対、ネジサイズ M3.5、被覆長さ 300 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theWTK-8-24
WTK-8-24
¥3,268 (税込)
(税抜価格 ¥2,971)
納期: 7 週間
 
シート熱電対/ワッシャ型、K熱電対、ネジサイズ M4、被覆長さ 600 mm

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 熱電対 :
J : J
K : K
T : T
E : E

(2) ネジサイズ :
6 : M3.5
8 : M4
10 : M4.5
14 : M6

(3) 被覆長さ :
12 : 300 mm
24 : 600 mm
36 : 900 mm
48 : 1200 mm
60 : 1500

(4) 被覆 :
オプション選択がない場合 : ガラス
-TT : PFA

(5) コネクタ :
オプション選択がない場合 : 剥き出しリード線
-OSTW-M : オス型OSTWコネクタ
-SMPW-M : オス型SMPWコネクタ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.