フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

G/C/D 熱電対素線
タングステン-レニウム

WWW26, W5W26, W3W25

G/C/D 熱電対素線、タングステン-レニウム | OMEGA | WWW26, W5W26, W3W25

G/C/D 熱電対素線、タングステン-レニウム | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 精度を保証
  • 2315℃を超える融点まで計測可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

タングステン-レニウム熱電対合金の組み合わせは、2315℃までの超高温を測定するニーズを満たすために開発されました。OMEGAでは以下3種類の一般的に使用されるタングステン-レニウム熱電対線を提供します。

タイプG:タングステン(+)対 タングステン26% レニウム(–)
タイプC:タングステン5%レニウム(+)対 タングステン26%レニウム(–)
タイプD:タングステン3%レニウム(+)対 タングステン25%レニウム(–)

最大許容差を保証するため、OMEGAはタングステン-レニウム熱電対線を一致するペアのみで販売しています。
非合金タングステンの本質的な脆性のため、レニウムをタイプCとDのプラスに追加し、取り扱い特性を改善しました。タイプCとDの平均起電力は非合金タイプGのものよりわずかに少ないです。

すべての3つの熱電対の組み合わせは水素または不活性ガスの雰囲気中、真空で最高2315℃まで使用できます。酸化雰囲気中、カーボン雰囲気では急速に劣化するため、酸素を含む空気または雰囲気中では使用しないでください。

その他の線サイズと大量注文は、カスタマーサービスまでお問い合わせください。

製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理と使用方法(被覆付熱電対線/補償導線について)
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
タングステン5% vs タングステン 26% Re
※ご注文の際、長さはフィート単位となります。  1フィート=約30cmの倍数でご注文ください。
  
W5W26-003
¥7,902 (税込)
(税抜価格 ¥7,184)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.08 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-005
W5W26-005
¥8,979 (税込)
(税抜価格 ¥8,163)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.13 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-010
W5W26-010
¥16,166 (税込)
(税抜価格 ¥14,696)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.25 mm
  
W5W26-015
¥26,552 (税込)
(税抜価格 ¥24,138)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.38 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theW5W26-020
W5W26-020
¥36,050 (税込)
(税抜価格 ¥32,773)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.51 mm
タングステン3% vs タングステン 25% Re
※ご注文の際、長さはフィート単位となります。  1フィート=約30cmの倍数でご注文ください。
  
W3W25-005
¥10,762 (税込)
(税抜価格 ¥9,784)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.13 mm
  
W3W25-010
¥16,523 (税込)
(税抜価格 ¥15,021)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.25 mm
  
W3W25-015
¥32,357 (税込)
(税抜価格 ¥29,415)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.38 mm
  
W3W25-020
¥48,466 (税込)
(税抜価格 ¥44,060)
納期: 5 週間
 
タングステン-レニウム熱電対素線、線径: 0.51 mm
CX* 補償導線 W5% Re vs W26% Re
※ご注文の際、長さはフィート単位となります。  1フィート=約30cmの倍数でご注文ください。
  
EX-C-010
¥158 (税込)
(税抜価格 ¥144)
納期: 2 週間
 
タングステン-レニウム補償導線、線径: 0.254 mm
  
EX-C-020
¥268 (税込)
(税抜価格 ¥244)
納期: 2 週間
 
タングステン-レニウム補償導線、線径: 0.508 mm
注: * ANSI記号ではありません。 **ペアとしてのみ販売されています。 ※ご注文の際、長さはフィート単位となります。(1フィート=約30cmの倍数でご注文ください。)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.