フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

Nextelセラミック被覆熱電対線
耐熱:1,200℃

XC

Nextelセラミック被覆熱電対線 | XC | OMEGA | XC

Nextelセラミック被覆熱電対線 | XC | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 長さ:300 mm
  • 熱電対:K、J、E
  • 最高:1200℃
熱電対 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

Nextel セラミック被覆熱電対の耐熱温度は1200℃での継続的な使用、または1425℃での短期的な使用可能です。
これらの非常に汎用性の高い要素は、多くの高温用途に最適可能。カスタマイズ仕様もご相談ください。OMEGAは保護管、端子箱と組み合わせて、ウェルアセンブリをご用意できます。

線径は、14、20、24 AWGの、3つのワイヤーサイズで注文可能、標準の構成は300㎜ 長さで、汎用目的溶接ビード、露出温接点熱電対に加え、13㎜ 剥き出し端子が付いています。K、E、J、N熱電対をラインナップ。追加オプションでステンレススチールまたはINC二重編組があります。詳細は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-14-K-12
XC-14-K-12
¥7,491 (税込)
(税抜価格 ¥6,810)
納期: 2 週間
 
Nextel被覆熱電対、K熱電対、線径 1.63 mm、長さ 300 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-14-K-24
XC-14-K-24
¥9,192 (税込)
(税抜価格 ¥8,356)
納期: 2 週間
 
Nextel被覆熱電対、K熱電対、線径 1.63 mm、長さ 600 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-20-K-12
XC-20-K-12
¥6,742 (税込)
(税抜価格 ¥6,129)
納期: 2 週間
 
Nextel被覆熱電対、K熱電対、線径 0.8 mm、長さ 300 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-24-K-12
XC-24-K-12
¥7,179 (税込)
(税抜価格 ¥6,526)
納期: 2 週間
 
Nextel被覆熱電対、K熱電対、線径 0.5 mm、長さ 300 mm
  
XC-14-E-12
¥8,454 (税込)
(税抜価格 ¥7,685)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、E熱電対、線径 1.63 mm、長さ 300 mm
  
XC-20-E-12
¥7,843 (税込)
(税抜価格 ¥7,130)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、E熱電対、線径 0.8 mm、長さ 300 mm
  
XC-24-E-12
¥7,843 (税込)
(税抜価格 ¥7,130)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、E熱電対、線径 0.5 mm、長さ 300 mm
Click to expand/minimize a list of what others bought with theXC-24-K-24
XC-24-K-24
¥8,737 (税込)
(税抜価格 ¥7,943)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、E熱電対、線径 0.5 mm、長さ 600 mm
  
XC-14-J-12
¥12,166 (税込)
(税抜価格 ¥11,060)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、J熱電対、線径 1.63 mm、長さ 300 mm
  
XC-20-J-12
¥11,281 (税込)
(税抜価格 ¥10,255)
納期: 2 週間
 
Nextel被覆熱電対、J熱電対、線径 0.8 mm、長さ 300 mm
  
XC-24-J-12
¥7,843 (税込)
(税抜価格 ¥7,130)
納期: 6 週間
 
Nextel被覆熱電対、J熱電対、線径 0.5 mm、長さ 300 mm

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 外径 :
14 : 1.63 mm (14 AWG)
20 : 0.8 mm (20 AWG)
24 : 0.5 mm (24 AWG)

(2) 熱電対 :
K : K熱電対
E : E熱電対
J : J熱電対
N : N熱電対

(3) 長さ :
12 : 30 cm
18 : 45 cm
24 : 60 cm
CUSTOM : カスタム:24~600インチ
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.