フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

K熱電対 (クロメル / アルメル) 被覆熱電対

TT-K,GG-K, XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K, TT-K FF-K, PR-K

K熱電対 (クロメル / アルメル) 被覆熱電対 | オメガエンジニアリング | TT-K,GG-K, XC-K, XT-K, XL-K, XS-K, HH-K, TG-K, TT-K FF-K, PR-K
新製品

K熱電対 (クロメル / アルメル) 被覆熱電対 | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 部品番号ビルダーで、豊富な種類のカスタマイズが可能
熱電対素線 / 被覆熱電対 / 補償導線 - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

商品詳細(バリエーション)につきましてはPDFをご覧ください。
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
テフロン被覆、SLEグレード (JISクラス1相当)
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-25
TT-K-24-SLE-25
¥9,693 (税込)
(税抜価格 ¥8,812)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 24 AWG (0.5 mm)、長さ 7.5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-24-SLE-100
TT-K-24-SLE-100
¥27,565 (税込)
(税抜価格 ¥25,059)
納期: 2 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 24 AWG (0.5 mm)、長さ 30 m
  
TT-K-30-SLE-25
¥9,117 (税込)
(税抜価格 ¥8,288)
納期: 2 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 30 AWG (0.25 mm)、長さ 7.5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-30-SLE-100
TT-K-30-SLE-100
¥24,991 (税込)
(税抜価格 ¥22,719)
納期: 2 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 30 AWG (0.25 mm)、長さ 30 m
  
TT-K-36-SLE-25
¥10,451 (税込)
(税抜価格 ¥9,501)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 36 AWG (0.13 mm)、長さ 7.5 m
Click to expand/minimize a list of what others bought with theTT-K-36-SLE-100
TT-K-36-SLE-100
¥29,611 (税込)
(税抜価格 ¥26,919)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 36 AWG (0.13 mm)、長さ 30 m
  
TT-K-40-SLE-25
¥13,119 (税込)
(税抜価格 ¥11,926)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 40 AWG (0.08 mm)、長さ 7.5 m
  
TT-K-40-SLE-100
¥35,745 (税込)
(税抜価格 ¥32,495)
納期: 4 週間
 
Neoflon PFA被覆熱電対 - テフロン(耐熱 260℃)、K熱電対、線径 40 AWG (0.08 mm)、長さ 30 m
ガラス被覆、SLEグレード (JISクラス1相当)
  
GG-K-26-SLE-25
¥6,399 (税込)
(税抜価格 ¥5,817)
納期: 4 週間
 
ガラス被覆熱電対(耐熱 482℃)、K熱電対、線径 26 AWG (0.4 mm)、長さ 7.5 m
  
GG-K-26-SLE-100
¥18,237 (税込)
(税抜価格 ¥16,579)
納期: 4 週間
 
ガラス被覆熱電対(耐熱 482℃)、K熱電対、線径 26 AWG (0.4 mm)、長さ 30 m
  
GG-K-30-SLE-25
¥6,719 (税込)
(税抜価格 ¥6,108)
納期: 12 週間
 
ガラス被覆熱電対 (耐熱 482℃)、K熱電対、線径 30 AWG (0.25 mm)、長さ 7.5 m
  
GG-K-30-SLE-100
¥17,566 (税込)
(税抜価格 ¥15,969)
納期: 2 週間
 
ガラス被覆熱電対(耐熱 482℃)、K熱電対、線径 30 AWG (0.25 mm)、長さ 30 m
  
GG-K-36-SLE-25
¥8,800 (税込)
(税抜価格 ¥8,000)
納期: 4 週間
 
ガラス被覆熱電対(耐熱 482℃)、K熱電対、線径 36 AWG (0.13 mm)、長さ 7.5 m
  
GG-K-36-SLE-100
¥24,636 (税込)
(税抜価格 ¥22,396)
納期: 4 週間
 
ガラス被覆熱電対(耐熱 482℃)、K熱電対、線径 36 AWG (0.13 mm)、長さ 30 m
上記以外は部品番号ビルダーより、被覆・線径・長さ・オプション等を選択し、ご注文ください。
バルクで在庫がある場合がありますので、納期はお問い合わせください。
注:
製品技術情報:熱電対カラーコード
製品技術情報:熱電対線の原理

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) 被覆 :
HH : 高温ガラス (20・24 AWGのみ)
GG : ガラス
KK : Kaptonヒューズ付ポリイミドテープ (20・24・30 AWGのみ)
TG : PFAとガラス (30・36・40 AWGのみ)
TT : Neoflon PFA
FF : Neoflon FEP (20・24 AWGのみ)
PP : ポリビニール (24 AWGのみ)
PR : ポリビニールリップコート (24 AWGのみ)
XC : セラミック (14・20・24 AWGのみ)
XT : セラミック (20・24 AWGのみ)
XL : セラミック (20・24 AWGのみ)
XS : シリカ (14・20・24 AWGのみ)
TFE : TFEテープポリマー (20・24 AWGのみ)

(2) 直径 (AWG) :
14 : 1.63 mm
20 : 0.8 mm
22 : 0.65 mm
24 : 0.5 mm
26 : 0.4 mm
28 : 0.32 mm
30 : 0.25mm
36 : 0.13 mm
40 : 0.08 mm
20S : 0.8 mm (撚線)
24S : 0.5 mm (撚線)

(3) オプション :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SB : ステンレススチール編組
-TWSH : ツイストシールド導体 (被覆はTT・FFのみ。直径は20・24 AWGのみ)

(4) 特殊精度 :
オプション選択がない場合 : 空欄
-SLE : JIS規格クラス1相当
(被覆はGG・TT・KK・TFE・FF・HH・XSのみ。
直径は20・24 AWGのみ)


(5) 長さ :
25 : 7.5 m
50 : 15 m
100 : 30 m
200 : 60 m
500 : 150 m
1000 : 300 m
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.