フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

IEC Contactors and Overload Relays

XTCE and XTOB Series

IEC Contactors and Overload Relays | XTCE and XTOB Series

IEC Contactors and Overload Relays

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • Modular Design
  • Compact Frame
  • Easy to Install
モータ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

XT Series includes non-reversing contactors, overload relays and a variety of related accessories. Because XT meets IEC, UL, CSA, CCC and CE standards, it is the perfect product solution for IEC applications all over the world. The compact, space saving, and easy to install XT line of IEC contactors and overload relays is the efficient and effective solution for customer applications up to 32 A.
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
IEC OPEN TYPE CONTACTORS 3P FVNR
XTCE007B10A
¥21,140 (税込)
(税抜価格 ¥19,218)
納期: 2 週間
 
Contactor 3P FVNR 7 A Frame B 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE007B10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 7 A Frame B 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE007B10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 7 A Frame B 1NO 24 Vdc Coil
XTCE009B10A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 9 A Frame B 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE009B10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 9 A Frame B 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE009B10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 9 A Frame B 1NO 24 Vdc Coil
XTCE012B10A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 12 A Frame B 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE012B10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 12 A Frame B 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE012B10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 12 A Frame B 1NO 24 Vdc Coil
XTCE018C10A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 18 A Frame C 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE018C10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 18 A Frame C 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE018C10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 18 A Frame C 1NO 24-27 Vdc Coil
XTCE025C10A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 25 A Frame C 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE025C10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 25 A Frame C 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE025C10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 25 A Frame C 1NO 24-27 Vdc Coil
XTCE032C10A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 32 A Frame C 1NO 110/50 120/60 AC Coil
XTCE032C10T
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 32 A Frame C 1NO 24/50 24/60 AC Coil
XTCE032C10TD
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Contactor 3P FVNR 32 A Frame C 1NO 24-27 Vdc Coil
AUXILIARY CONTACTS
XTCEXFAC02
¥8,520 (税込)
(税抜価格 ¥7,745)
納期: 9 週間
 
Front mounted snap-on auxiliary contacts Seq A Frame B-C 2NC
XTCEXFAC11
¥8,520 (税込)
(税抜価格 ¥7,745)
納期: 9 週間
 
Front mounted snap-on auxiliary contacts Seq A Frame B-C 1NO 1NC
XTCEXFAC20
¥8,520 (税込)
(税抜価格 ¥7,745)
納期: 9 週間
 
Front mounted snap-on auxiliary contacts Seq A Frame B-C 2NO
XTCEXMLB
¥5,792 (税込)
(税抜価格 ¥5,265)
納期: 2 週間
 
Contactor accessory mechanical interlock Frame B
XTCEXMLC
¥5,792 (税込)
(税抜価格 ¥5,265)
納期: 9 週間
 
Contactor accessory mechanical interlock Frame C
IEC OVERLOAD RELAYS
XTOB001BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 0.6-1 A
XTOB1P6BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 1-1.6 A
XTOB2P4BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 1.6-2.4 A
XTOB004BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 2.4-4 A
XTOB006BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 4-6 A
XTOB010BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 6-10 A
XTOB012BC1
¥19,580 (税込)
(税抜価格 ¥17,800)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame B, Class 10 9-12 A
XTOB016CC1
¥20,856 (税込)
(税抜価格 ¥18,960)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame C, Class 10 10-16 A
XTOB024CC1
¥20,856 (税込)
(税抜価格 ¥18,960)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame C, Class 10 16-24 A
XTOB032CC1
¥22,286 (税込)
(税抜価格 ¥20,260)
納期: 9 週間
 
IEC OVLR Frame C, Class 10 24-32 A
DC Power Supplies
PSS25E
¥38,676 (税込)
(税抜価格 ¥35,160)
納期: 9 週間
 
Power Supply, 100-240 Vac input, 24 Vdc output (25W)
PSS25F
¥45,788 (税込)
(税抜価格 ¥41,625)
納期: 9 週間
 
Power Supply, 380-480 Vac input, 24 Vdc output (25W)
PSS55A
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Power Supply, 115 Vac input, 24 Vdc output (55W)
PSS55C
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Power Supply, 380-480 Vac input (3-phase), 24 Vdc output (55W)
Accessories
XTPAXLSA
¥9,537 (税込)
(税抜価格 ¥8,670)
納期: 9 週間
 
Line Side Adapter
XTPAXTPCB
お問い合せ下さい   
納期: 
 
 
Tool-less Plug Connector Kit, Frame B
XTPAXTPCC
¥15,147 (税込)
(税抜価格 ¥13,770)
納期: 9 週間
 
Tool-less Plug Connector Kit, Frame C
注: Comes with complete operator's manuals.
Ordering Example: (1) XTCE007B10A Contactor 3P FVNR 7 A Frame B 1NO 110/50 120/60 AC Coil, ¥19,218  plus (1) XTCEXFAC11 Front mounted snap-on auxiliary contacts Seq A Frame B-C 1NO 1NC, ¥7,745  plus (1) XTOB010BC1 Overload Relay, ¥17,800, ¥19,218 + 7,745 + 17,800 = ¥44,763
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.