フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ハンドヘルド風速/気温計 ワイヤレスオプション

HHF1000シリーズ

ハンドヘルド風速/気温計 ワイヤレスオプション | HHF1000シリーズ

ハンドヘルド風速/気温計 ワイヤレスオプション

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • 風速を測定最大5000 FPM (25.4m/sec)
  • 気温を測定最高121ºC (250ºF)
  • 1.5%フルスケール精度 (速度)
  • 0.5%フルスケール精度 (温度)
  • 2つのセンサープローブ構成—固定プローブおよびリモート伸縮プローブ
  • 熱線風速センサー設計
  • 経済的な6 (外径) x 305 mm (長さ) (¼ x 12")     挿入プローブ設計
  • バックライト付きLCDが風速および気温を同時に表示
  • 風速および気温は異なる工学単位での表示が可能
  • 容積空気流計算
  • ワイヤレスPCインタフェースの選択が可能
各種センサ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

HHF1000シリーズハンドヘルド風速/気温計は、研究開発室、暖房、換気、空調の用途、製造工程における風速および気温を測定、表示します。
センサーの設計は3つのRTD素子で構成され、1つは気温を測定、他の2つは風速を測定します。測定は、空気流によって冷却されるRTDセンサーの熱損失によって行われます。センサープローブは、固定プローブおよびリモート伸縮プローブの2種類で構成されます。
HHF1000シリーズには、高低アラーム指示、USB PCシリアルインタフェース、Windows®ベースデータロギングソフトウェア、調節可能な表示応答時間、容積空気流読み出し、大気圧補償などの機能があります。 HHF1000は、以下の異なる工学単位で風速を表示します。ft/min (FPM)、 m/s、mile/h、km/h。 気温はºFまたはºCで表示されます。

特性
風速範囲: 0~5000 FPM (0~25 m/秒)
気温範囲: -40~121ºC (-40~250ºF)
精度: 1.5%フルスケール (風速)、
0.5%フルスケール (気温)
風速/気温プローブ:
    固定プローブ:
¼"外径ステンレス鋼、長さ305 mm 実質長さ (12")
本体プローブ: 長さ305 x 914 mm
(12~36") から調節可能
風速/気温センサー: 3つのRTD
(1つは100 Ω、2つは1000 Ω)
ディスプレイ: バックライト付きLCD、32 x 51 mm (1.25 x 2")
動作周囲温度:
    センサープローブ:
-40~121ºC
(-40~250ºF)
電子本体ケース: 0~50ºC
(-32~122ºF)
電源: 9Vリチウム電池 (付属) または
9 Vdcアダプター
電池の寿命: 40時間 (連続動作)
寸法 (ケース): 121.4 L x 77.7 W x 33.2 mm D
寸法 (プローブ):
    固定プローブ:
6 x 305 mm
(0.25 OD x 12" L)
リモート伸縮プローブ:
長さ305~914 mm
(12~36") から調節可能
重量: 300 g (0.66 lb)
ワイヤレスPCインタフェース
RFトランスミッターキャリア:
ISM 2.4 GHz、直接シーケンススペクトル拡散 (世界的にライセンスフリー)
RF電力出力: 10 dBm (10 mW)
RF範囲:
屋内/都市: 最大40 m (130')
屋外/見通し距離: 最大120 m (400')
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
  
HHF1001A
¥138,146 (税込)
(税抜価格 ¥125,587)
納期: 5 週間
 
0 5000FPM空気速度/温度計に、固定プローブ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF1001R
HHF1001R
¥145,750 (税込)
(税抜価格 ¥132,500)
納期: 5 週間
 
0 5000FPM空気速度/温度計に、リモートテレスコピックプローブ
  
HHF1001A-W
¥159,808 (税込)
(税抜価格 ¥145,280)
納期: 5 週間
 
0 5000FPM空気速度/温度計に、固定プローブ、ワイヤレス*
Click to expand/minimize a list of what others bought with theHHF1001R-W
HHF1001R-W
¥168,603 (税込)
(税抜価格 ¥153,275)
納期: 5 週間
 
0 5000FPM空気速度/温度計に、リモートテレスコピックプローブ、ワイヤレス*
アクセサリー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUWTC-REC1
UWTC-REC1
¥72,178 (税込)
(税抜価格 ¥65,616)
納期: 8 週間
 
48チャンネルワイヤレスレシーバー
Click to expand/minimize a list of what others bought with theCAL-3-FLOW
CAL-3-FLOW
¥64,966 (税込)
(税抜価格 ¥59,060)
納期: 6 週間
 
NISTトレーサブル4点校正証明書
Click to expand/minimize a list of what others bought with theUNIV-AC-100/240
UNIV-AC-100/240
¥7,139 (税込)
(税抜価格 ¥6,490)
納期: 2 週間
 
ユニバーサル9 VDCアダプタ、100〜240 VAC入力
Click to expand/minimize a list of what others bought with theSSLK-14-14
SSLK-14-14
¥4,687 (税込)
(税抜価格 ¥4,261)
納期: 2 週間
 
圧縮フィッティング
Click to expand/minimize a list of what others bought with theT-FER-1/4
T-FER-1/4
¥23,298 (税込)
(税抜価格 ¥21,180)
納期: 2 週間
 
SSLK-14 -14圧縮フィッティングで使用するための1/4 "PTFE製フェルール(10パック)
注: 長さ305 mm (12") センサープローブ (またはリモート伸縮プローブ)、9Vリチウム電池、USBケーブル、Windowsベースデータロギングソフトウェア、取扱説明書が付属しています。
*注: UWTC-REC1 ワイヤレスPCインタフェースには、ワイヤレス受信機が必要です。 この製品は、送信周波数規制の理由により、米国、カナダ、ヨーロッパのみに使用が限定される可能性があります。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.