フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コンプレッションフィッティング、M8/M12コネクタ

M8-M12FM

コンプレッションフィッティング、M8/M12コネクタ | M8-M12FM | オメガエンジニアリング | M8-M12FM

コンプレッションフィッティング、M8/M12コネクタ | M8-M12FM | オメガエンジニアリング

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • M8またはM12接続で機器への便利な接続を提供
  • 直角またはストレート接続として選択可能
  • 防水等級:IP67
  • コネクターのピンとソケットは真ちゅうメッキ
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

M12コネクタはネジタイプ接続により現場で #18~#24AWGリード線と4~6 mmケーブル外径の、既存のセンサまたは延長ケーブルに取り付けられます。 M8コネクターは#24AWGリード線、および4~6 mmケーブル外径のケーブルにはんだ付けできます。 ストレートまたは直角型の接続スタイルのオス型とメス型コネクタは広範な接続オプションを提供します
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
M12現場取付可能コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-F-FM
M12-R-F-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
直角M12メス型コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-R-M-FM
M12-R-M-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
直角M12オス型プラグコネ​​クタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-F-FM
M12-S-F-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
ストレートM12メス型コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM12-S-M-FM
M12-S-M-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
ストレートM12オス型プラグコネ​​クタ
M8現場取付可能コネクタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8-R-F-FM
M8-R-F-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 4 週間
 
直角M8メス型コネクタ
  
M8-R-M-FM
¥5,228 (税込)
(税抜価格 ¥4,753)
納期: 2 週間
 
直角M8オス型プラグコネ​​クタ
Click to expand/minimize a list of what others bought with theM8-S-F-FM
M8-S-F-FM
¥5,704 (税込)
(税抜価格 ¥5,185)
納期: 7 週間
 
ストレートM8メス型コネクタ
  
M8-S-M-FM
¥5,704 (税込)
(税抜価格 ¥5,185)
納期: 2 週間
 
ストレートM8オス型プラグコネ​​クタ
注: コネクタセンサの注文に追加するとき、センサ型番の終わりに (間のハイフンなしで) コネクター部品番号を追記してください。センサ価格に追加費用も発生します。 例: ケーブルにM8-S-M-FMコネクタ付きPR-20-2-100-1/4-2-E-T-M8SMFM = PR-20-2-100-1/4-2-E-T RTD センサが取り付けられたもの (コネクター配線要件を指定してください。すなわち、 ピン1と2に赤いワイヤー、ピン3に白いワイヤ)。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクターサイズ :
12 : 12 mm
8 : 8 mm

(2) 向き :
R : 直角
S : ストレート

(3) 接続スタイル :
M-FM : オス型プラグ (ピン)
F-FM : メス型 (ソケット)
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.