フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

熱電対 x1、LCD付温度データロガー

OM-EL-USB-TC-LCD

熱電対 x1、表示付温度データロガー | OM-EL-USB-TC-LCD | OM-EL-USB-TC-LCD

熱電対 x1、表示付温度データロガー | OM-EL-USB-TC-LCD

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • デモ機貸出可能! カスタマーサービスまでご連絡ください。
  • USBポートに直接差し込み容易にセットアップおよびデータ ダウンロード—USBケーブル不要
  • ハイコントラストLCDで4–桁温度指示
  • J、K、T型熱電対に対応
  • ユーザー設定可能な2つアラーム閾値
  • 赤色、緑色LEDで状態指示
  • 即時、遅延、手動開始—ロギング
  • Windows® ソフトウェアが無料で付属
データロガー - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

日本語マニュアルはこちら

OM‑EL‑USB‑TC‑LCD 温度データロガーはミニチュアメス熱電対レセプタクル部分に差し込むJ、K、T 型熱電対から受け取った最大32,510 の温度測定値の測定および保存が可能です。

OM‑EL‑USB‑TC‑LCD 温度データロガーはPCのUSBポートに直接接続するのでUSBケーブルは不要です。ディスプレイは、最新記録温度、最大記録温度、最小記録温度、3 種類の機能を備えています。本体のボタンを押すことで、それらの機能を切り替えられます。 OM‑EL‑USB‑TC‑LCD 温度データロガーのデータロギング/アラーム状態は赤と緑LED の点滅によって指示されます

付属のWindows ソフトウェアを使用すれば、熱電対、ロギングレート、開始時間、上限/ 下限アラーム設定、ロギングモードおよび希望の温度単位(℃または℉)などの初期データロギングパラメータを容易にセットアップし、ディスプレイモードをオフ、ボタン押下30 秒でオン、常にオンから選択し、データロールーバ(メモリが一杯のときに一番古いデータを上書きして無限のロギング期間を実現)を選択し、保存データをダウンロードすることができます。ダウンロードしたデータはグラフ化、印刷、Excel など他のアプリケーションにエクスポートできます。

仕様
温度測定範囲:
J型: -200~1190°C
K型:-200~1350°C
T型:-200~390°C
分解能 (内部および表示): 0.5°C
精度: ±1.0°C
熱電対接続: サブミニチュアメス型コネクタ
温度単位: °Cまたは°F (ソフトウェアで選択)
メモリ: 32,510 測定値
ロギング間隔: 1秒、10秒、1分、5分、30分、1時間、6時間、12時間 (ソフトウェアで選択)
上限/下限アラーム: ソフトウェアで設定
開始日時: ソフトウェアで選択
動作温度範囲: -10~40°C
視覚的指示器 (2 LED): 1番目のLEDは赤に点灯してデータロガーがアラーム状態 (温度がアラームの上限下限を超えた場合) であることを指示し、2番目のLEDは緑に点灯してデータロガーがアラーム状態でないことを指示します。
ソフトウェア: Windows® 2000/XP/VISTA/7 (32、64ビット)
電源: 1⁄2 AA、3.6V リチウム電池 (付属)
電池の寿命: 6か月 (25°C、サンプルレートとLCDの扱い方によって変化)
重量: 114g
寸法: PDFを参照
注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)

他のお客様はこのような商品も購入しています。: このアイコンをクリックすると、このモデルを購入した他のお客様の購入商品リストが表示されます.

部品番号/Desc.
注文数
商品説明
Click to expand/minimize a list of what others bought with theOM-EL-USB-TC-LCD
OM-EL-USB-TC-LCD
¥37,830 (税込)
(税抜価格 ¥34,391)
納期: 2 週間
 
温度データロガー、J/K/T熱電対、USB接続、LCD付き
  
OM-EL-BATT
¥4,596 (税込)
(税抜価格 ¥4,178)
納期: 2 週間
 
交換用の3.6Vのリチウム電池
注: Windowsソフトウェア、取扱説明書が入ったCD-ROM、保護キャップ、K型熱電対、3.6 V リチウム電池が付属しています。

温度関連技術情報
テクニカルガイド: シース熱電対(MIケーブル)の用途
テクニカルガイド: 温度校正について
テクニカルガイド: 赤外線放射温度計の原理と応用


データロガー関連技術情報
テクニカルガイド: 温度データロガとはー
テクニカルガイド: コールドチェーンに最適な温度データロガー
テクニカルガイド: 缶詰製造業界における温度/圧力の記録
テクニカルガイド: 電磁環境における温度の測定
テクニカルガイド:酸化性雰囲気が存在する炉内の温度測定
テクニカルガイド:無線温度ロガー/遠隔プロセス監視の長所と短所

テクニカルガイド:ワイヤレスソリューションで食品・パーソナルケア業界の製品安全性を向上

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.