高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
» ロードセル
ロードセル
全ての製品を表示
ロードセル 製品検索
簡単にロードセルの比較、検索が出来ます。フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
小型薄型圧縮ロードセル
超小型ロードセル | 直径9.6mmからの薄型圧縮ロードセル。定格容量は1 kgf〜
この製品群を見る »
小型引張圧縮ロードセル
両端にオスネジが付いており、既存の設備に簡単接続可能。
この製品群を見る »
ワッシャ型圧縮ロードセル
貫通穴型ロードセル。クランプ力、ボルト負荷や圧縮力に最適です。
この製品群を見る »
微小力センサ
研究・開発などで、小さな力測定が可能な微小力センサ。
この製品群を見る »
ハンディタイプデジタル力センサ
小型・頑丈・軽量な力測定計器は、工業のあらゆる場面で便利にお使いいただけます。
この製品群を見る »
引張圧縮両用ロードセル
ロードセルの真ん中にネジ穴が切ってあり、ユーザの用途に応じてネジを使い分けることができます。
この製品群を見る »
S型引張圧縮ロードセル
タンクの計量、トラックスケール、引張試験機、圧縮試験器の計測に最適。
この製品群を見る »
アクセサリ
ロードボタン、ロッドエンド集積箱など、ロードセル用オプション。
この製品群を見る »
ビーム型ロードセル
複数ロードセル、タンク計量、工業用プロセス制御用途に適しています。
この製品群を見る »
キャニスタ型ロードセル
複数のロードセルを用いての計測に最適です。オールステンレス製の密閉構造で、防水仕様になっています。
この製品群を見る »
静水圧補正用ロードセル
水中での使用を考慮して設計されています。アプリケーションは、ドライドック、舶用の重量測定、潜水プラットホーム、ピット内などの工業アプリケーションが挙げられます。
この製品群を見る »
テンションリンクロードセル
クレーン、建築デザインの柱、吊り橋等の張力(テンション)計測に最適。
この製品群を見る »
回転トルクセンサ
トルク発生要素に設置し、モーターの始動トルク測定用に設計されている回転トルクセンサ。
この製品群を見る »
デジタル台はかり
台上のどこに負荷があっても正確な測定が出来ます。食品加工等のオートメーション環境に最適。
この製品群を見る »
タンク、ビン重量測定用アクセサリ
各種の計量アセンブリ、計測システム。
この製品群を見る »
耐久型工業用ロードセル
耐久性に優れ、様々なサイズの重量を測る工業用ロードセル。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >