フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

拡張ボード

  全ての製品を表示
アナログ入力とマルチファンクションカードとボード
アナログ入力とマルチファンクションカードとボード
圧力トランスデューサや温度センサー等のプロセスセンサーを測定するアナログ入力、比例制御のためのアナログ出力、およびデジタルI/Oおよびオン/オフパルスのためのカウンター/タイマーチャンネルなどをご用意しております。 この製品群を見る »
      
アナログ出力カードとボード
アナログ出力カードとボード
0-10V, +/-5Vまたは4-20mAの範囲のアナログ出力信号を発生。これらの信号は一般的に、バルブ、ダンパーおよびスピードコントローラなどの装置を制御するのに使用されます。 この製品群を見る »
デジタルI/Oおよびカウンター/タイマーカードとボード
デジタルI/Oおよびカウンター/タイマーカードとボード
アナログ信号ではなく離散的信号またはデジタル信号を受信します。デジタル出力は外部装置のオン/オフに使われます。カウンターは蓄積されたオン/オフパルスを数えます。 この製品群を見る »
      
コミュニケーションカードとボード
コミュニケーションカードとボード
コミュニケーションボードを直接コンピュータバスに差し込むと、RS-232, RS-422またはRS-485コミュニケーション機能の使用が可能になります。1, 2, 4、8ポートカードがあります。 この製品群を見る »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.