高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
» 圧力スイッチ
圧力スイッチ
全ての製品を表示
圧力スイッチ 製品検索
簡単に圧力スイッチの比較、検索が出来ます。フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
入門と応用ガイド
この製品群を見る »
エコノミカルスイッチ
プロセス圧力の正常/異常により電気回路の電源をオン/オフします。
この製品群を見る »
小型圧力スイッチ
非常に小さい正負の圧力を検知することができ、信頼性と長寿命を保つ事がこの設計の特徴です。
この製品群を見る »
低圧用スイッチ
大多数の産業用スイッチの要件を満たす設計です。
この製品群を見る »
汎用用途圧力スイッチ
大多数の産業用スイッチの要件を満たす設計です。
この製品群を見る »
NEMA-4/NEMA-4X 環境スイッチ
苛酷な環境から完全に守り抜くための、NEMA-4(X)ケース収納の様々なスイッチ。
この製品群を見る »
デジタル圧力スイッチ
デジタルメータで迅速にデータを読み取ります。
この製品群を見る »
NEMA-7/危険区域用 圧力スイッチ
厳しい大気中のアプリケーションを考慮して設計。スイッチはNEMA-7の防爆型匡体のケースに収められており、クラスI、グループA・B・CまたはDの現場で使用可能です。
この製品群を見る »
圧力スイッチ用アクセサリ
リレーやアラームでスイッチを守ります。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >