高温度対応型 圧力センサと冷却ツール
詳細を見る
圧力センサ | 圧力変換器 |圧力トランスデューサ
ホーム
»
圧力/ひずみ/力
» 圧力センサ (圧力変換器)
圧力センサ (圧力変換器)
全ての製品を表示
圧力変換器 製品検索
簡単に圧力変換器の比較、検索が出来ます。フィルタを使用することにより、製品を絞ることが出来ます。
この製品群を見る »
圧力変換器(10 mV / V出力)
低出力信号による最も経済的な変換器。 実際の出力は圧力変換器入力の電力または励振に正比例します。 標準型PX309シリーズ、高精度型PX409シリーズの2種類を取り揃えており、端部形状の指定も可能です。
この製品群を見る »
圧力変換器 (0 - 5、0 - 10V 出力)
高い出力:通常は0-5Vdc または 0-10Vdc の信号条件を含み、工業用途の多くの環境で利用可能です。 標準型のPX309シリーズ、高精度型のPX409シリーズの2種類を取り揃えており、端部形状の指定も可能です。
この製品群を見る »
圧力変換器(4 - 20mA出力)
信号が遠距離に送られる場合に最適です。これらの変換器は、リード線の長さが1000フィート以上あるような場合に使用されることもあります。PX309シリーズが標準型でPX409は高精度型となります。端部形状もご指定頂けます。
この製品群を見る »
差圧変換器
ベンチュリー管、オリフィス、またはその他のタイプの主要要素の差圧を測定する流量測定に使用されます。デジタル表示付も取り揃えています。
この製品群を見る »
特殊 圧力変換器
非標準アプリケーション向けの、特殊な機能を持つ多様な圧力変換器。 端部USB接続型、浸水型、壁取付型等を取り揃えています。
この製品群を見る »
デジタル出力用圧力変換器
内蔵の高速デジタル回路を使用してコンピュータに直接接続できます USBおよび長距離RS485オプションが選択可能。無料のPCソフトウェアを使用すると、データをグラフ化、記録、表示、出力して分析することができます。また、.NET API、コマンドラインアクセスのコマンドセットも含まれます。
この製品群を見る »
圧力変換器(サニタリ、食品衛生用途)
洗浄および点検のための設計および製造規格に適した3-A サニタリ規格の圧力変換器。人が消費する物質に関連するもの、食物、医薬品アプリケーションに最適。
この製品群を見る »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >