フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

各種センサ

  全ての製品を表示
近接センサー
近接センサー
オープンコレクター出力形態の磁気誘導型近接センサー。 この製品群を見る »
      
変位センサー
変位センサー
非接触変位センサーを内蔵した変位トランスデューサ。 この製品群を見る »
圧力トランスデューサ
圧力トランスデューサ
電圧、電流およびミリボルト出力のモジュール。 この製品群を見る »
      
圧力スイッチ
圧力スイッチ
限界圧力に達した時点で、接触開閉またはオープンコレクター出力を行います。 この製品群を見る »
ロードセルとフォースセンサー
ロードセルとフォースセンサー
負荷または力を電気出力に変換します。 この製品群を見る »
      
赤外線温度測定器
赤外線温度測定器
非接触線温度測定器。センサーを測定表面から離す必要がある場合に使います。 この製品群を見る »
抵抗温度検出器(RTD)
抵抗温度検出器(RTD)
RTDプローブは特に電気的ノイズの多い場所でよく機能する精密温度測定器です。 この製品群を見る »
      
熱電対と熱電対ローブ
熱電対と熱電対ローブ
工業アプリケーションに適した耐久性の高い熱伝対。 この製品群を見る »
      
リミットスイッチ
リミットスイッチ
リミットスイッチは機械制御システムに欠かせません。通常作動する部分に沿って取り付けられ、一定の距離を移動すると作動します。 この製品群を見る »
光電子センサーと光ファイバーセンサー
光電子センサーと光ファイバーセンサー
最長の感知領域を持つ光電子センサーと光ファイバーセンサーは光を利用して物体を検出します。オメガは感知機能を必要とするあらゆるニーズに対応できる様々な光電子センサーと光ファイバーセンサーを取り扱っております。 この製品群を見る »
      
流量センサーと液面レベルセンサー
流量センサーと液面レベルセンサー
液体または固体の電流、ミリボルトまたはリレー出力を測定するための流量スイッチとレベルスイッチ。 この製品群を見る »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.