フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

コネクタ

  全ての製品を表示
寸法ガイド
寸法ガイド
標準/ミニチュアコネクタの寸法表。 この製品群を見る »
      
パネルジャック
パネルジャック
ミニチュア/標準コネクタ用を複数管理するために使用します。 この製品群を見る »
ミニチュアコネクタ
ミニチュアコネクタ
ミニチュアサイズの熱電対コネクタ。ANSI/JISカラーのラインナップあり。 この製品群を見る »
      
標準コネクタ
標準コネクタ
標準サイズの熱電対コネクタ。ANSI/JISカラーのラインナップあり。 この製品群を見る »
ローノイズコネクタ
ローノイズコネクタ
電子ノイズを低減するための設置用ストラップ(アース)が付いているコネクタ。 この製品群を見る »
      
フェライトコアコネクタ
フェライトコアコネクタ
電磁波障害(EMI)抑制のために設計された熱電対コネクタ。 この製品群を見る »
セラミックコネクタ
セラミックコネクタ
高温、長期使用に最適な熱電対コネクタ。耐熱温度は650℃。 この製品群を見る »
      
マルチピンコネクタ
マルチピンコネクタ
複数チャンネルの熱電対を同時に接続することが可能。また取外しも個別に行う必要がなく、手間が省けます。 この製品群を見る »
3ピンコネクタ
3ピンコネクタ
アースが付いている熱電対コネクタ。熱電対・測温抵抗体・サーミスタ等で使用できます。 この製品群を見る »
      
4ピンコネクタ
4ピンコネクタ
二種類の計器に接続するときに最適なダブル熱電対コネクタ。 この製品群を見る »
ターミナルブロック
ターミナルブロック
DINレールに取付け可能な熱電対ターミナルブロック。ミニチュアコネクタが接続可 この製品群を見る »
      
熱電対データロガー/ワイヤレス
熱電対データロガー/ワイヤレス
計測データを無線で飛ばすことが可能な熱電対データロガー。 この製品群を見る »
パネルジャックコンジットボックス
パネルジャックコンジットボックス
面倒な配線や熱電対の着脱を簡単にすることが可能。 この製品群を見る »
      
熱電対用切替スイッチ
熱電対用切替スイッチ
パネルジャックと一緒に使用することで、チャンネル切替を簡単に行うことが可能。 この製品群を見る »
ジャックパネル
ジャックパネル
パネルジャックを設置するためのパネル。 この製品群を見る »
      
継手
継手
一つの開口部または狭いエリア内で複数のセンサを壁や隔壁に通す必要がある場合に使用します。 この製品群を見る »
各種変換器
各種変換器
熱電対信号をアナログ/デジタル(USB)変換するための機器 この製品群を見る »
      
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.