フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

シグナルコンディショナ (信号変換器)

  全ての製品を表示
電動ループインジケーター
電動ループインジケーター
電動ループのインジケーターにはデジタルディスプレイが備わっており、リモート読み取りに理想的です。 この製品群を見る »
      
ミニチュアトランスミッター
ミニチュアトランスミッター
小型のトランスミッターはほとんどの保護ヘッドに入り、高価な配線セットアップが不要になります。 この製品群を見る »
高絶縁・高耐久化トランスミッター
高絶縁・高耐久化トランスミッター
2ワイヤの動作電力を4~20 mAのループから直接得ており、別途の電源入力は不要です。このため現場での配線の単純化が可能となり、電線からのノイズピックアップの可能性を排除します。 この製品群を見る »
      
スマート、プログラム可能なトランスミッター
スマート、プログラム可能なトランスミッター
スマートトランスミッターは、データ収集システム、PLCやその他のコンピュータ制御システムと併用する際の、リモートI/Oとしての使用に理想的です。 この製品群を見る »
モジュール式トランスミッター
モジュール式トランスミッター
測定・制御システム用に、多様なアナログ信号を相互に接続することができます。 この製品群を見る »
      
熱電対増幅器
熱電対増幅器
入力信号のパワーを増加し、より強力な出力を行うようにします。 この製品群を見る »
アラームモジュール絶縁装置と本質安全バリアー
アラームモジュール絶縁装置と本質安全バリアー
コントロールシステムループにアラーム機能を追加し、信号の上下があったときに警告を発します。 この製品群を見る »
      
ワイヤレス遠隔測定システム、環境トランスミッター、電源装置
ワイヤレス遠隔測定システム、環境トランスミッター、電源装置
多様なアプリケーションやニーズのための、専門的な発信器や電源装置。 この製品群を見る »
                                                    
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.