フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

デジタル出力用圧力変換器 


内蔵の高速デジタル回路を使用してコンピュータに直接接続できます USBおよび長距離RS485オプションが選択可能。無料のPCソフトウェアを使用すると、データをグラフ化、記録、表示、出力して分析することができます。また、.NET API、コマンドラインアクセスのコマンドセットも含まれます。

DPGM409
DPGM409
圧力センサ/圧力ゲージ
定格容量:25 mb〜350 bar

購入検討 »
PX409-USBH
PX409-USBH
USB型圧力センサ、2.5 Kpa〜34.5 Mpa
購入検討 »
PX51/PXM51-USBH
PX51/PXM51-USBH
高耐久性USB圧力センサ、5〜267 Mpa
購入検討 »
PXM409-USBH
PXM409-USBH
圧力センサ
定格容量:0.025〜350 bar

購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

MM-Configurable
MM-Configurable
Highly Configurable, High Accuracy, Custom Pressure Transducers
購入検討 »
IN-USBH
IN-USBH
USB In-Line Field Calibratable Signal Conditioner
購入検討 »
PX409-485_PXM409-485
PX409-485_PXM409-485
RS485 Output Silicon Pressure Transmitter
購入検討 »
PX409S-USBH Sanitary Series
PX409S-USBH Sanitary Series
USB Output Sanitary Fitting Pressure Transducer - PX409
購入検討 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.