フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

高絶縁・高耐久化トランスミッター


2ワイヤの動作電力を4~20 mAのループから直接得ており、別途の電源入力は不要です。このため現場での配線の単純化が可能となり、電線からのノイズピックアップの可能性を排除します。

DRFシリーズ
DRFシリーズ
DINレールマウント式シグナルコンディショナー | DRF_SERIES
購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

TXUN-FD
TXUN-FD
Field Mounted Hart Protocol Enabled Temperature Transmitter
購入検討 »
TX31
TX31
Isolated Miniature Transmitters
購入検討 »
TX86
TX86
Temperature Transmitter for Thermocouples, RTD's, Millivolt input and Resistance
購入検討 »
 
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.