フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

示温材 (温度ラベル) / 接着剤


非可逆性のセンサーラベルは、特定温度に達すると表示を変えます。機器または材料の温度が特定温度を越えないことを確認する必要がある場合に便利です。

TL-TI
TL-TI
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:65〜82℃

購入検討 »
21
21
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜54℃

購入検討 »
6M
6M
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
8M
8M
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
BE
BE
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38 C〜149 C

購入検討 »
BUA
BUA
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:49〜121℃

購入検討 »
LAQ-0450G
LAQ-0450G
OMEGALAQ™ 示温塗料
購入検討 »
LCS
LCS
示温材(可逆性 温度シート)
耐熱:20〜45℃

購入検討 »
MD
MD
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜149℃

購入検討 »
ML4C
ML4C
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
OB-100
OB-100
エポキシ/熱伝導ペースト
購入検討 »
OB-300, OB-400, OB-500
OB-300, OB-400, OB-500
高温用空気硬化セメント
購入検討 »
OB-600, OB-700
OB-600, OB-700
高温用化学反応硬化セメント
購入検討 »
OT-201
OT-201
高温用高熱伝導ペースト
購入検討 »
RLC-50
RLC-50
示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:-30〜120℃

購入検討 »
RLC-60
RLC-60
示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:-3〜49℃

購入検討 »
RLC-70
RLC-70
示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:10〜40℃

購入検討 »
RLC-80
RLC-80
示温材(可逆性 温度ラベル)
耐熱:26〜120°F

購入検討 »
TL-10
TL-10
示温材(不可逆性 温度ラベル)
温度:40〜260℃

購入検討 »
TL-3
TL-3
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:49〜244℃

購入検討 »
TL-4
TL-4
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-5
TL-5
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-5-DOT
TL-5-DOT
不可逆温度ラベル、5 点温度表示
購入検討 »
TL-8
TL-8
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-8-Dot
TL-8-Dot
不可逆性 温度ラベル 8点温度表示
購入検討 »
TL-C5
TL-C5
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:40〜260℃

購入検討 »
TL-CC
TL-CC
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:-17 C〜20 C

購入検討 »
TL-E
TL-E
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃

購入検討 »
TL-F
TL-F
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜260℃

購入検討 »
TL-S
TL-S
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:38〜204℃

購入検討 »
TL-T
TL-T
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:41〜254℃

購入検討 »
TSDC-9000-16
TSDC-9000-16
不可逆性温度ラベル
購入検討 »
TL-C
TL-C
示温材(不可逆性 温度ラベル)
耐熱:105〜500℉  ※℉モデル

購入検討 »
 

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。

OMEGAMARKER™ Series
OMEGAMARKER™ Series
OMEGAMARKER™ Custom Temperature Test Kit Select-a-Kit  - Discontinued
購入検討 »
4A-(*),4B-(*) and 4C-(*)
4A-(*),4B-(*) and 4C-(*)
Non-Reversible OMEGALABEL™ Temperature Monitors, 4 Temperatures Per Label
購入検討 »
HC Series
HC Series
Economical, Reversible, Humidity Indicating Cards
購入検討 »
N-965
N-965
Thermocouple Assembly Kit Model N-965
購入検討 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.