フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

面積式流量計


液体およびガスの流量を測定する面積式流量計は、直線的なスケール、比較的長い測定範囲、および低い圧力損失が特徴です。インストールもメンテナンスも簡単です。

FL-10
FL-10
液流量用ロータメータ
流量:13〜5,000 mL/min

購入検討 »
ロタメータ
ロタメータ
New Variable Area Flow Meters Product Finder - It''s the easiest way to sort through our selection of variable area flow meters to find the right product for your application
購入検討 »
FL-3000, 3100
FL-3000, 3100
腐食性物質用ロータメータ
流速:0.251〜839 cc/min

購入検討 »
FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
FL-3600 FL-3700 FL-3800 FL-3900
65mmおよび150mm面積式流量計
チューブの交換が容易で読みやすい新設計

購入検討 »
FL4000シリーズ
FL4000シリーズ
OEMスタイルアクリル製面積式流量計
容量: 水:6.5 GPH~20 GPM
    空気: 2 SCFH~40 SCFM

購入検討 »
FLD1000/ FLD2000シリーズ
FLD1000/ FLD2000シリーズ
直読式インラインおよびパネルマウント面積式流量計
購入検討 »
FLDシリーズ
FLDシリーズ
直示式面積式流量計
購入検討 »

下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。


Mini-Master® Flowmeter
購入検討 »
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
FL-1,2,3,4,5,6,7,8GP
Multi-tube Variable Area Flow Meters/Gas Proportioning Variable Area Flow Meters
購入検討 »
Fl-1200 Series
Fl-1200 Series
Economical Purge Variable Area Flow Meters  - Discontinued
購入検討 »
FL-1500A
FL-1500A
 - Discontinued High Accuracy Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL-2500
FL-2500
Direct Read Acrylic Variable Area Flow Meter Kits
購入検討 »
FL-5000
FL-5000
Glass Tube Flowmeters
E-Z Tube Change With Magnifying Front Shield

購入検討 »
FL-75
FL-75
Low Cost Industrial Variable Area Flow Meters With Capacities: 0.5 to 200 GPM of Water
購入検討 »
FL-86 Series
FL-86 Series
All Plastic Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL-W7100 Series
FL-W7100 Series
Direct Reading Analog Display Flowmeters
購入検討 »
FL2AA Series
FL2AA Series
Multi-tube Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL45100
FL45100
In-line Flowmeters With Half Union Adaptors - Discontinued
購入検討 »
FL50000A
FL50000A
Panel Mount Flowmeters - Discontinued
購入検討 »
FL600
FL600
Stainless Steel Frame Flowmeters
購入検討 »
FL7000 Series
FL7000 Series
OEM Style Acrylic Variable Area Flow Meters
購入検討 »
FL900
FL900
Heavy Duty Flowmeters With Stainless Steel Enclosures
購入検討 »
FLD100 Series
FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
購入検討 »
FLK-2000-SERIES
FLK-2000-SERIES
Acrylic Variable Area Flow Meters For Air or Water
購入検討 »
FLT Series
FLT Series
ACCESSORY FLOWTUBES For Use with FL-3000 Series Variable Area Flow Meters, Multitube Assemblies and Gas Proportioners
購入検討 »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.