プッシュボタンとEストップ
表示灯
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
FA機器
»
スイッチ / 表示灯
» セレクタースイッチ
セレクタースイッチ
2ウェイ、3ウェイまたは4ウェイのセレクタースイッチ、一式キットまたは部品。22mmと30mmの標準レバー、ロングノブまたはキーオペレーター。
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
OMPBD7-SS 22mm Series Selector Switches
Selector Switches 2-Way, 3-Way & 4-Way Heavy-Duty/Oil Tight Switches
購入検討 »
10250T-SS Series Selector Switches
Heavy-Duty 30.5mm Metal Selector Switches
購入検討 »
E34 Series Indicating Lights, Selector Switches and Pushbuttons
30mm Rugged Push Buttons, Selector Switches, Contact Blocks and Legend Plates
購入検討 »
OM-AMPB Series Push Button Enclosures
NEMA 4X (IP66) Non-Metallic Fiberglass Pushbutton Enclosures for 22mm and 30mm Pushbuttons and Pilot Devises
購入検討 »
OMPB-IL Series LED and Incandescent Indicating Lights
22 mm Indicating Lights, NEMA Type 4/4x/13 IP66 suitable for wash down environments.
購入検討 »
SCE-PBA Series Sloping Pushbutton Enclosures
NEMA Type 12 Steel Sloping Front Pushbutton Enclosures for 22mm & 30.5mm Push Buttons
購入検討 »
Stack Lights - Warning Tower Lights, Complete Assembled Lights and Components
Stack Lights, Indicating Lights, Signal Lights with Steady, Flashing & Strobe Light Modules with NEMA 4/4x/13 & IP65 Rating
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >