ロタメータ 製品検索
アナログ出力可変エリアメーター
アナログ出力流量計
アラーム付き(オプション)可変エリアメーター
パルス出力付き(オプション)流量指示計
ピストン型流量計
メカニカル流量スイッチ
油圧テスター
熱流量スイッチ
面積式流量計
用途から探す
温度
圧力/ひずみ/力
流量およびレベル
pHおよび導電率
電気ヒータ
データロガー
オートメーション
サポート
製品マニュアル
製品技術情報
FTPサイト
TOP
テクニカルガイド
MIケーブル(シース熱電対)とは
詳細を見る
MIケーブル,シース熱電対
ホーム
»
流量およびレベル
»
ロタメータ / 流量スイッチ
» 可変エリア流量計
可変エリア流量計
経済的で正確なオイルおよび水の流量を提供し、その多くはスプリングとピストンから成る構造のため取り付け位置を選ばず、また、粘度の変化に無関係です。
ロタメータ
New
Variable Area Flow Meters Product Finder - It''s the easiest way to sort through our selection of variable area flow meters to find the right product for your application
購入検討 »
FL-500
インライン流量計
水および空気に使用
購入検討 »
FL-6000Aシリーズ
低価格インライン流量計
容量:0.2~15 GPM (水および油の場合)
購入検討 »
FL-7000A Series
低価格インライン流量計
容量: 水は0.2~30 GPM、油は0.2~30 GPM
購入検討 »
下記製品は英文ですが、ご注文いただけます。
FL-9300 Series
Easy-View Flowmeters
購入検討 »
FL-W7100 Series
Direct Reading Analog Display Flowmeters
購入検討 »
FLC Series
Clear In-Line Flowmeters
購入検討 »
FLD100 Series
Stainless Steel Frame Industrial Flowmeters
購入検討 »
VFA-Series
SERIES VFA VISI-FLOAT® ACRYLIC FLOWMETER
購入検討 »
FLMH and FLMW Series
Variable Area In-line Liquid Flowmeters
購入検討 »
FL-6400
Economical In-line Flowmeters
購入検討 »
FL-8100A and FL-8300A
Large Capacity In-line Flowmeters - Capacities: 3 to 150 GPM of Water/3 to 150 GPM of Oil
購入検討 »
FL-9000, FL-9100 and FL-9200
Easy-view Flowmeters
購入検討 »
FL-W Series
Rugged, Economical Flowmeters Capacity: 0.2 to 90 GPM of Water
購入検討 »
FL9000-AC Series
Easy-View Flow meters with Adjustable Flow Alarm
購入検討 »
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >