304-(*)
MIケーブル (シース熱電対) 外径 0.25~8.0 mm
PGMシリーズ
圧力ゲージ psi / bar併記
LVN-90
NEMA 6 (IP68) サイドマウント液体 レベルスイッチ 高、低、中レベル検知
OM-EL-USB
温度/温度/相対湿度/露点/電圧/電流データロガー
OM-SGD
mV、mA、熱電対表示器
88000 シリーズ
表面温度熱電対 (特殊型) 耐熱:250~480℃
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >