デジタル微差圧計| DHII DIGIHELIC® デジヘリック Dwyer Instruments
購入検討
注目度が高い製品
M12TXSS
コネクタ付シース熱電対(M12型) 耐熱:-50〜120°C
PGFシリーズ
一般的な圧力ゲージ 単位:psi 範囲:真空〜10,000 psi...
HHAQ-109
Two Gas Concentration Handheld Meter
OM-CP-CRYO-TEMP
超低温度データロガー、-86℃まで可、コールドチェーン用
OM-SGD-43-A
スマートグラフィックディスプレイ 入力:電流, 電圧 サイズ:4.3インチ
OS36
赤外線放射温度計 出力:J, K, T, E熱電対
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >