M12-FM
熱電対用フィールドマウントM12コネクタ K / J / T / E熱電対
PGL-25シリーズ
低圧用圧力計(圧力ゲージ) 単位:inH2O 範囲:真空...
HHF81
4-IN-1 Air Velocity Meter - Anemometer,...
DRFシリーズ
DINレールマウント式シグナルコンディショナー | DRF_SERIES
XBUT4 Series
6.2 mm Feedthrough Terminal Block
SP-HF-K シリーズ
ハンドル型熱電対 耐熱:1260℃ 熱電対:K 用途:熱金属の表面
We noticed you are from
the US
. Visit your local site for regional offers and live support.
Stay here.
Go to the
the US
site >