フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

小径熱電対線 | 自動車産業用の熱試験

自動車のテストでは、多くの場合、複数の位置で温度を計測する必要があります。

しかしながら、太い熱電対線では、温度計測の精度や計測域への取り回しに構造的な問題が起きる可能性があります.

オメガエンジニアリングでは、その課題に対して、標準ワイヤと同じ信頼性、精度、および経済性を備えた極細熱電対ワイヤを提供しています。これらのニーズを満たすために、もともとドイツの大手自動車メーカー向けに設計された理想的なソリューションを提供しています。

Fine Diameter Thermocouple Wire for Automotive Testing

計測域とセンサの干渉

熱電対センサの配線が温度計測に干渉する可能性があります。

計測対象が小さい場合に配線が邪魔をする可能性があります。

たとえば、自動車メーカーで、わずか数cmの小さな物体で約200℃の温度を計測する必要がある場合、周囲温度下での接触型センサの使用は適切な計測方法ではありません。なぜなら、計測時に物体の熱が温度センサに伝達されるため、物体の温度が下がり計測値は不正確になる可能性があります。

構造物の温度分布を計測する場合、数を多くのセンサを取り付けが必要になります。 また、そのセンサを取り付けるため、構造物に数多くの穴を開ける必要があります。

例として、プラスチック製バンパ内およびその周囲の熱電対での温度計測には、太い直径の熱電対線は計測域への取り回しに時に構造物に影響を与えます。

小径熱電対線

このような問題を解決するために、オメガエンジニアリングは5SRTC-TT-Kおよび5SRTC-TT-T細径熱電対ワイヤを開発しました。数多くの熱電対を使用する試験などのコストを抑えます。

直径がわずか2.4mmの、高精度シールドタイプK熱電対線は、高性能な温度計測を確実かつ安定して提供できる優れた製品です。狭くて細い場所や取り回しに穴あけが必要な場合も構造物への影響を最小限に抑えられます。

温接点加工済熱電対 関連製品はこちら

製品仕様及び選定に関するご質問はjpesales@dwyeromega.comまでご連絡ください。
temperature probe | 関連製品
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.