フリーダイヤル 0120-769-103
Emailjpesales@dwyeromega.com

ジャックパネル

19MJP

ジャックパネル | 19MJP | OMEGA | 19MJP

ジャックパネル | 19MJP | OMEGA

スクロールダウンし、全ラインアップをご覧ください

  • ID番号ラベル及びダストキャップは別売になります
コネクタ - 関連する商品を探す
(見つからない場合はカスタマーサービスにご連絡ください)

商品説明

19" Plain Panel Jacks      19" Jack Panels with Switch Cutout
No. of Rows Panel Height Max. No.
of Jacks
1 88.9 mm (3.5") 30
2 88.9 mm (3.5") 30
3 133.3 mm (5.25") 90
4 177.8 mm(7") 120
    
No. of Rows Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
2 133.3 mm (5.25") 76.2 mm (3") 40
2 177.8 mm (7") 127 mm (5") 40
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 60
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 80


19" Jack Panels with Switch and Meter Cutouts
No. of Rows Panel Height Switch Size Max. No.
of Jacks
1 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 10
2 133.35 mm (5.25") 76.2 mm (3") 20
3 177.8 mm(7") 127 mm (5") 30
4 177.8 mm(7") 127 mm (5") 40

Switches and Meters
Sold Separately

注文する (部品番号ビルダーより掲載以外の製品もご選択いただけます)(注文数を入力の上、"カートに追加"をクリックしてください)
部品番号/Desc.
注文数
商品説明
下記部品番号は代表的な例です。正しい構成を指定するには、この表の下の部品番号ビルダーを参照してください。
19MJP1-10-K
¥29,271 (税込)
(税抜価格 ¥26,610)
納期: 10 週間
 
10タイプKジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP1-12-K
¥31,999 (税込)
(税抜価格 ¥29,090)
納期: 10 週間
 
12タイプKジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP1-18-J
¥66,987 (税込)
(税抜価格 ¥60,897)
納期: 10 週間
 
18タイプJジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP1-20-J
¥42,922 (税込)
(税抜価格 ¥39,020)
納期: 10 週間
 
20タイプJジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP1-30-T
¥56,575 (税込)
(税抜価格 ¥51,432)
納期: 10 週間
 
30タイプTジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP2-32-T
¥176,479 (税込)
(税抜価格 ¥160,435)
納期: 2 週間
 
32タイプTジャック付き19 "ジャックパネル
19MJP1-10-J-OSW
¥40,468 (税込)
(税抜価格 ¥36,789)
納期: 10 週間
 
サブミニパネル、10タイプJジャックス、スイッチカットアウト
アクセサリー
MPJ-CAP-6
¥1,686 (税込)
(税抜価格 ¥1,533)
納期: 2 週間
 
ダストキャップ(6個入り)
MPJ-CAP-12
¥2,828 (税込)
(税抜価格 ¥2,571)
納期: 2 週間
 
ダストキャップ(12個入り)
MPJ-CAP-18
¥3,934 (税込)
(税抜価格 ¥3,576)
納期: 2 週間
 
ダストキャップ(18個入り)
MPJ-CAP-24
¥5,059 (税込)
(税抜価格 ¥4,599)
納期: 2 週間
 
ダストキャップ(24個入り)
MPJ-CAP-50
¥8,426 (税込)
(税抜価格 ¥7,660)
納期: 2 週間
 
ダストキャップ(50個入り)
注: パネルとスイッチおよび/またはメーターの配線加工は含まれていません。配線加工費は追加費用になります。詳細は工場にご相談ください。
*J、K、T、E、R、S、N、G、C、DまたはU熱電対種類を指定してください。ダストキャップは含まれます。
組み立てなしの出荷になります。

部品番号ビルダー

下記から仕様構成を選択し、ご注文ください
以下からオプションを選択:


(1) コネクターの列 :
1 : 1列
2 : 2列
3 : 3列
4 : 4列

(2) 合計ジャック数 :
10 : 10ジャック
12 : 12ジャック
18 : 18ジャック
20 : 20ジャック
30 : 30ジャック
32 : 32ジャック
40 : 40ジャック

(3) コネクタータイプ :
J : Jタイプ
K : Kタイプ
T : Tタイプ
E : Eタイプ
R : Rタイプ
S : Sタイプ
G : Gタイプ
C : Cタイプ
D : Dタイプ
U : Uタイプ

(4) オプションのパネルスイッチカットアウト (12、18、32のコネクターを含むパネルでは使用不可能) :
オプション選択がない場合 : パネルスイッチカットアウト無し
-OSW : パネルスイッチカットアウト

(5) オプションのメーターカットアウト (12、18、32のコネクターを含むパネルでは使用不可能) :
オプション選択がない場合 : メーターカットアウトなし
-MTR : メーターカットアウト
注: 有効な部品番号については、「商品仕様(PDF)」を参照ください。
ご不明な場合は、カスタマーサービス(0120-040-572 もしくは jpesales@dwyeromega.com)へお問合せください。
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.